(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS805BP60
一体型デジタル台秤 ハカリ

一体型デジタル台秤 DS805BP60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,141円
税込単価
89,255円

【特長】・明るく見やすい大型蛍光表示です。・見やすく使いやすいキーデザインです...

詳細情報を確認する

型番

DS805BP60 解除

Loading...

DS805BP60 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS805BP60

60000
10(0~30kg)、20(30~60kg)
480
480
838-4166
4909250471539
23000

1個

81,141( 89,255円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るく見やすい大型蛍光表示です。
・見やすく使いやすいキーデザインです。
【用途】
・各種計量作業に。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

DS805BP60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一体型デジタル台秤の型番DS805BP60のページです。
型番DS805BP60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一体型デジタル台秤

一体型デジタル台秤

    AZ-B

    AZ-B

      デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

      デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

        デジタル重量台秤

        デジタル重量台秤

          デジタル防水台秤 IWX-S

          デジタル防水台秤 IWX-S

            カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

            カウンティングスケールCUXシリーズストレインゲージ式

              防水デジタル台はかり(検定付)

              防水デジタル台はかり(検定付)

                イシダ デジタル防水台秤 IWB

                イシダ デジタル防水台秤 IWB

                  デジタル台はかりベーシックタイプ(検定無)

                  デジタル台はかりベーシックタイプ(検定無)

                    ヤマト DP-5600用一体型立筒

                    ヤマト DP-5600用一体型立筒

                      デジタル台ばかり FGシリーズ

                      デジタル台ばかり FGシリーズ

                        防水デジタル台はかり(検定無)

                        防水デジタル台はかり(検定無)

                          デジタル台はかり(取引証明用)

                          デジタル台はかり(取引証明用)

                            メーカー 寺岡精工 新光電子 大和製衡 イシダ イシダ 新光電子 クボタ計装 イシダ クボタ計装 大和製衡 ケニス クボタ計装 大和製衡
                            通常価格 69,225円 359,999円 115,800円 86,387円 150,385円 180,000円 88,143円 121,019円 42,980円 24,810円 48,500円 84,501円 101,480円
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   4日目   5日目   4日目   4日目   6日目   4日目   5日目  
                            主要用途 はかり はかり - - - カウンティングスケール - - - 周辺機器 - はかり はかり
                            種類 本体 本体 - - - 本体 - - - オプション - 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 - - - - 角皿 - - - - - - -

                            一体型デジタル台秤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DS805AP30
                            DS805AP30S
                            DS805AP60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            69,225円

                            ( 76,148円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            300005(0~15kg)、10(15~30kg)380380816-9031490925047151513000

                            70,797円

                            ( 77,877円 )
                            1個 -

                            9日目

                            300005(0~15kg)、10(15~30kg)380380816-9032490925047150813000

                            70,797円

                            ( 77,877円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6000010(0~30kg)、20(30~60kg)380380816-9033490925047152213000

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました