(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト カップ回収容器95

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト カップ回収容器95

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,009円
税込単価
23,110円

【特長】・カップを重ね合わせて回収します。【用途】・カップ回収用【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    約95
  • 用途:
    ゴミ箱
  • トラスココード:
    782-3100
  • JANコード:
    4904771598901
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • サイズ(mm):
    約W410×D525×H960
  • 投入口径(mm):
    86
  • 残汁タンク容量(L):
    4

型番

DS-581-090-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-581-090-0

1個

21,009( 23,110円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップを重ね合わせて回収します。
【用途】
・カップ回収用
【商品仕様】
・約W410×D525×H960mm
・投入口径(mm):φ86
・残汁タンク容量(リットル):4
・JANコード:4904771598901
・トラスココード:782-3100
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト カップ回収容器95の型番DS-581-090-0のページです。
型番DS-581-090-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト カップ回収容器95

テラモト カップ回収容器95

    テラモト おむつペール 45L

    テラモト おむつペール 45L

      テラモト ボックスカート 90緑

      テラモト ボックスカート 90緑

        テラモト ボックスカート 90白

        テラモト ボックスカート 90白

          ワイドダストボックス

          ワイドダストボックス

            42.0L ダストボックス(蓋付2個)

            42.0L ダストボックス(蓋付2個)

              テラモト ボックスカート 90黄

              テラモト ボックスカート 90黄

                テラモト ボックスカート 90赤

                テラモト ボックスカート 90赤

                  ダストボックス(蓋付/ブルー)

                  ダストボックス(蓋付/ブルー)

                    メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト エスコ エスコ テラモト テラモト エスコ
                    通常価格 21,009円 10,978円 44,605円 44,605円 87,980円 11,200円 44,605円 44,605円 6,800円
                    通常出荷日 5日目   6日目   9日目   9日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 -
                    容量(L) 約95 42 - - - 42 - - -
                    用途 ゴミ箱 ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ゴミ収集庫 ゴミ箱 ペールタイプ ペールタイプ -
                    トラスココード 782-3100 782-2235 817-3126 817-3130 - - 817-3129 817-3127 -
                    JANコード 4904771598901 4904771710600 4904771634715 4904771634784 - - 4904771634760 4904771634722 -

                    テラモト カップ回収容器95のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました