(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mm

通常単価(税別)
50,253円
税込単価
55,278円

【特長】・システムカートです。(フレーム)【商品仕様】・キャスター直径:75m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質詳細:
    スチールパイプにクロームメッキ
  • JANコード:
    4904771645100
  • トラスココード:
    782-3011
  • 質量(g):
    10800
  • キャスター直径(mm):
    75

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DS-574-030-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-574-030-0

1個

50,253( 55,278円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・システムカートです。(フレーム)

【商品仕様】
・キャスター直径:75mm
・JANコード:4904771645100
・トラスココード:782-3011
・質量:10.8kg
【材質/仕上】
・スチールパイプにクロームメッキ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mmの型番DS-574-030-0のページです。
型番DS-574-030-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mm

テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mm

    テラモト システムカート(本体) 11.7kg

    テラモト システムカート(本体) 11.7kg

      テラモト システムカート(本体) キャスター直径:100mm

      テラモト システムカート(本体) キャスター直径:100mm

        950x505x1850mm スチールラック

        950x505x1850mm スチールラック

          516x820x1033mm ビルメンカート

          516x820x1033mm ビルメンカート

            840x440x1818mm スチールラック

            840x440x1818mm スチールラック

              コンパクトハンガー

              コンパクトハンガー

                モップハンガー(壁面固定タイプ)

                モップハンガー(壁面固定タイプ)

                  メーカー テラモト テラモト テラモト エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ
                  通常価格 50,253円 54,665円 50,253円 55,904円 49,620円 65,010円 27,240円 1,080円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 - - - - -
                  本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - - - - -
                  本体/オプション 本体 本体 本体 - - - - -
                  材質詳細 スチールパイプにクロームメッキ スチールパイプにクロームメッキ スチールパイプにクロームメッキ - - - - -
                  JANコード 4904771645100 4904771645209 4904771547008 - - - - -

                  テラモト システムカート(本体) キャスター直径:75mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました