(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ビルメンカ-トL本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ビルメンカ-トL本体

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,607円
税込単価
35,868円

【特長】・必要な清掃道具を一度に運べて作業効率も上がり移動も容易です。・本体は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじカート
  • 幅(mm):
    550
  • 奥行(mm):
    1115
  • 高さ(mm):
    980
  • JANコード:
    4904771644530
  • トラスココード:
    817-3061
  • 質量(g):
    16000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン、替袋:ナイロン
  • 色:
    ブルー
  • 適応替袋:
    DS-571-820-6
  • 袋容量:
    70l
  • 仕様:
    本体(袋付)

(i)ご注意

  • 清掃用具別売

型番

DS-571-810-3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-571-810-3

1個

32,607( 35,868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な清掃道具を一度に運べて作業効率も上がり移動も容易です。
・本体はさびない樹脂製です。
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):550
・奥行(mm):1115
・高さ(mm):980
・摘要:本体(袋付)
・摘要:本体(袋付)
・適応替袋:DS-571-820-6
・袋容量:70l
・JANコード:4904771644530
・トラスココード:817-3061
・質量:16kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン
・替袋:ナイロン

(i)ご注意

  • 清掃用具別売

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ビルメンカ-トL本体の型番DS-571-810-3のページです。
型番DS-571-810-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ビルメンカ-トL本体

テラモト ビルメンカ-トL本体

    ポリダスター 本体+フタ

    ポリダスター 本体+フタ

      BMダストカー 大

      BMダストカー 大

        (運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240

        (運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240

          ごみかご(折りたたみ式)

          ごみかご(折りたたみ式)

            積水 ポリ袋 コアラ 45型 透明10枚入り

            積水 ポリ袋 コアラ 45型 透明10枚入り

              積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り

              積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り

                メーカー テラモト アズワン テラモト 山崎産業 エスコ 積水フィルム 積水フィルム
                通常価格 32,607円 4,285円 18,978円 52,357円 7,800円 381円 617円
                通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   14日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                商品タイプ そうじカート - - - - - -
                幅(mm) 550 - - - - - -
                奥行(mm) 1115 - - - - - -
                高さ(mm) 980 - - - - - -
                JANコード 4904771644530 - - - - - -

                テラモト ビルメンカ-トL本体のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました