(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GK容器 角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DS-457-050-3
GK容器 角 GKヨウキ カク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,900円
税込単価
5,390円

【特長】・堅牢で業務用に最適な樹脂製ゴミ箱です。【用途】・業務用屑入【材質】・...

詳細情報を確認する

型番

DS-457-050-3 解除

Loading...

商品情報を表示

DS-457-050-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
本体/オプション
トラスココード
質量(g)
サイズ(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-457-050-3

ゴミ箱
53
本体
782-2880
1700
約W301×D449×H545
本体:ポリプロピレン、ストッパー:ステンレス

1個

4,900( 5,390円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢で業務用に最適な樹脂製ゴミ箱です。
【用途】
・業務用屑入
【材質】
・本体:ポリプロピレン●ストッパー:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GK容器 角の型番DS-457-050-3のページです。
型番DS-457-050-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GK容器 角

GK容器 角

    GK容器 丸

    GK容器 丸

      分別グランドコーナー440 角R32

      分別グランドコーナー440 角R32

        屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

        屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

          シャン90エコ

          シャン90エコ

            屋内用ステンレス製屑入 DM-220

            屋内用ステンレス製屑入 DM-220

              ファブ 本体 グレー

              ファブ 本体 グレー

                メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト 新輝合成
                通常価格 1,180円 1,681円 20,361円 118,250円 874円 18,749円 2,466円
                通常出荷日 3日目~   4日目   9日目   4日目   1日目   4日目   7日目  
                用途 ゴミ箱 - メッシュタイプ ペールタイプ - ペールタイプ -
                ブルー - - シルバー - シルバー -

                この商品のバリエーション

                型番
                DS-457-040-3
                DS-457-070-3
                DS-457-240-3
                DS-457-250-3
                DS-457-270-3
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 容量
                (L)
                本体/オプション トラスココード 質量(g) サイズ(mm) 材質

                4,800円

                ( 5,280円 )
                1個 あり

                6日目

                ゴミ箱42本体782-28711400約W278×D416×H504本体:ポリプロピレン、ストッパー:ステンレス

                6,850円

                ( 7,535円 )
                1個 あり

                6日目

                ゴミ箱74本体782-28982500約W338×D503×H604本体:ポリプロピレン、ストッパー:ステンレス

                1,180円

                ( 1,298円 )
                1個 あり

                3日目

                その他-オプション782-2936279約W284×D407×H77ポリプロピレン

                1,400円

                ( 1,540円 )
                1個 あり

                6日目

                その他-オプション782-2944312約W305×D438×H78ポリプロピレン

                1,950円

                ( 2,145円 )
                1個 あり

                6日目

                その他-オプション782-2952379約W342×D492×H83ポリプロピレン

                ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました