(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
128,017円 ~ 135,662円
税込価格
140,819円 ~ 149,228円

【特長】・切屑などの運搬が可能なバケット台車です・ハイルーパーに使用可能な専用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

DS15【特長】
・切屑などの運搬が可能なバケット台車です。
・ハイルーパーに使用可能な専用台車です。
【用途】
・チップコンベアとドッキングして切り粉の運搬処理に最適です。HTR25に使用可能です。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):150
・全幅(mm):535
・全長(mm):1022
・全高(mm):798
・キャスター径(mm):100
・バケット容量(L):120
・オプション:ウレタン車輪に交換可
・トラスココード:122-8268
・質量:36kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
DS25【特長】
・切屑などの運搬が可能なバケット台車です。
・ハイルーパーに使用可能な専用台車です。
【用途】
・チップコンベアとドッキングして切り粉の運搬処理に最適です。HTR26に使用可能です。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):250
・全幅(mm):685
・全長(mm):1301
・全高(mm):898
・キャスター径(mm):100
・バケット容量(L):270
・昇降方式:足踏みペダル式
・バケット容量(L):270
・昇降方式:足踏みペダル式
・オプション:ウレタン車輪に交換可
・質量:66kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・車輪:ゴム

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質1
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36000.0
122-8268
本体:スチール
・切屑などの運搬が可能なバケット台車です。・ハイルーパーに使用可能な専用台車です。・チップコンベアとドッキングして切り粉の運搬処理に最適です。HTR25に使用可能です。
・均等荷重(kg):150・全幅(mm):535・全長(mm):1022・全高(mm):798・キャスター径(mm):100・バケット容量(L):120
・オプション:ウレタン車輪に交換可・トラスココード:122-8268・質量:36kg・【材質/仕上】本体:スチール

1個

128,017( 140,819円 )

18日目

66000.0
133-7863
本体:スチール●車輪:ゴム
・切屑などの運搬が可能なバケット台車です。・ハイルーパーに使用可能な専用台車です。・チップコンベアとドッキングして切り粉の運搬処理に最適です。HTR26に使用可能です。
・均等荷重(kg):250・全幅(mm):685・全長(mm):1301・全高(mm):898・キャスター径(mm):100・バケット容量(L):270・昇降方式:足踏みペダル式
・バケット容量(L):270・昇降方式:足踏みペダル式・オプション:ウレタン車輪に交換可・質量:66kg・【材質/仕上】本体:スチール・車輪:ゴム

1個

135,662( 149,228円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切屑などの運搬が可能なバケット台車です
・ハイルーパーに使用可能な専用台車です
【用途】
・チップコンベアとドッキングして切り粉の運搬処理に最適です。HTR25、HTR26に使用可能です

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

    ビシャモン ハイルーパー

    ビシャモン ハイルーパー

      チルトトラック

      チルトトラック

        スクラップボックス ミニカーゴ

        スクラップボックス ミニカーゴ

          スクラップ台車 油圧式

          スクラップ台車 油圧式

            スクラップ台車 手動式

            スクラップ台車 手動式

              配管識別シート 帯のみ 小

              配管識別シート 帯のみ 小

                ネジ継手 クロス KK

                ネジ継手 クロス KK

                  配管識別シート 帯のみ 中

                  配管識別シート 帯のみ 中

                    配管識別シート 帯のみ 大

                    配管識別シート 帯のみ 大

                      矢印ステッカー ストレートタイプ

                      矢印ステッカー ストレートタイプ

                        流体名ステッカー 80X240

                        流体名ステッカー 80X240

                          配管識別シート 帯のみ 極小

                          配管識別シート 帯のみ 極小

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット アソー ユニット ユニット ミスミ ユニット ユニット
                            通常価格 128,017円 706,581円 143,029円 28,043円 169,861円 104,573円 557円 2,069円 737円 929円 784円 1,119円 502円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   4日目~   4日目   5日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  

                            ビシャモン ハイルーパー用バケット台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スクラップ運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました