(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト おむつペール 45L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト おむつペール 45L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,978円
税込単価
12,076円

【特長】・おむつペールです。【商品仕様】・セット時:約W300×D425×H6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    42
  • 用途:
    ペールタイプ
  • トラスココード:
    782-2235
  • JANコード:
    4904771710600
  • 質量(g):
    2200.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(再生樹脂)
  • サイズ(mm):
    W288×D425×H520(セット時:W300×D425×H686)

型番

DS-240-445-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-240-445-0

1個

10,978( 12,076円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・おむつペールです。

【商品仕様】
・セット時:約W300×D425×H686mm
・本体:約W288×D425×H520mm
・JANコード:4904771710600
・トラスココード:782-2235
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(再生樹脂)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト おむつペール 45Lの型番DS-240-445-0のページです。
型番DS-240-445-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト おむつペール 45L

テラモト おむつペール 45L

    ダストボックス(屋根型スイングふた)

    ダストボックス(屋根型スイングふた)

      テラモト カップ回収容器95

      テラモト カップ回収容器95

        ワイドダストボックス

        ワイドダストボックス

          42.0L ダストボックス(蓋付2個)

          42.0L ダストボックス(蓋付2個)

            テラモト セパ スリムペダル DS-240-645-0

            テラモト セパ スリムペダル DS-240-645-0

              [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)

              [折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)

                ダストボックス(蓋付/ブルー)

                ダストボックス(蓋付/ブルー)

                  21.5L ダストボックス

                  21.5L ダストボックス

                    100L ダストボックス(スチール製) EA995A-126

                    100L ダストボックス(スチール製) EA995A-126

                      メーカー テラモト エスコ テラモト エスコ エスコ テラモト エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 10,978円 3,973円 21,009円 87,980円 11,200円 4,125円 34,170円 6,800円 2,550円 20,250円
                      通常出荷日 6日目   2日目   当日出荷可能 5日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - - - ゴミ箱
                      容量(L) 42 - 約95 - 42 - - - - 100
                      用途 ペールタイプ - ゴミ箱 ゴミ収集庫 ゴミ箱 - - - - ペールタイプ
                      トラスココード 782-2235 - 782-3100 - - - - - - -
                      JANコード 4904771710600 - 4904771598901 - - - - - - -

                      テラモト おむつペール 45Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました