(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの分別回収に。・商品の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
  • トラスココード:
    817-2975
  • JANコード:
    4904771517537
  • 質量(g):
    375.000
  • 材質詳細:
    ナイロン100%

型番

DS-232-310-3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-232-310-3

1個

6,800( 7,480円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ不使用です。
・丈夫な袋です。
【用途】
・ゴミの分別回収に。
・商品の仕分け用として。
【商品仕様】
・サイズ(mm)W490×D430×H630
・テラモト BMダストカー袋 小袋E 青
・JANコード:4904771517537
・トラスココード:817-2975
・質量:375g
【材質/仕上】
・ナイロン100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト BMダストカー袋 小袋E 青の型番DS-232-310-3のページです。
型番DS-232-310-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

    テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

      テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄

      テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄

        テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

        テラモト BMダストカー袋 小袋E 灰

          テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑

          テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑

            テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺

            テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺

              テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

              テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

                テラモト BMダストカー袋 大袋E 黄

                テラモト BMダストカー袋 大袋E 黄

                  テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                  テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                    テラモト BMダストカー袋 大袋E 紺

                    テラモト BMダストカー袋 大袋E 紺

                      BMダストカー 袋E ミニ

                      BMダストカー 袋E ミニ

                        スタンディングカート(替袋E)  大

                        スタンディングカート(替袋E) 大

                          スタンディングカート(替袋E) 小

                          スタンディングカート(替袋E) 小

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 6,800円 6,800円 6,800円 6,800円 6,801円 6,800円 6,800円 7,708円 7,025円 7,708円 6,499円 10,029円 6,583円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   1日目   6日目   4日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 回収袋 回収袋 回収袋 回収袋 - 回収袋 回収袋 - - - - - 回収袋
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - - - - - その他
                            その他 その他 - その他 その他 - - - - - -
                            トラスココード 817-2975 817-2976 817-2977 817-2978 - 817-2979 817-2974 - - - - - -
                            JANコード 4904771517537 4904771517544 4904771517551 4904771517568 - 4904771517575 4904771517520 - - - - - -

                            テラモト BMダストカー袋 小袋E 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました