(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BMダストカー 小

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DS-232-031-0
BMダストカー 小 BMダストカー ショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,152円
税込単価
25,467円

【特長】・折りたたみができて収納にも便利なフレームです・ゴミの分別回収に適した...

詳細情報を確認する

型番

DS-232-031-0 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質バンパー直径規格キャスター直径バンパーフレームサイズ(約)重量(約)
DS-232-030-0φ22.2スチールパイプに
クロームメッキ
-75mmなしW557×D506×H813mm5.0kg
DS-232-031-0φ22.2スチールパイプに
クロームメッキ
-100mmなしW557×D506×H840mm5.9kg
DS-232-050-0φ22.2スチールパイプに
クロームメッキ
100mm75mm付きW634×D583×H813mm5.8kg
DS-232-051-0φ22.2スチールパイプに
クロームメッキ
100mm100mm付きW634×D583×H840mm6.7kg
  • 折りたたみ式
  • 製品特性上、サイズに多少誤差が生じる場合があります。
  • キャスターにストッパーは付いていません。
 
商品情報を表示

DS-232-031-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-232-031-0

4904771546803
782-2006
5900.0
Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ
506
840
557
1台

1個

23,152( 25,467円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみができて収納にも便利なフレームです
・ゴミの分別回収に適したカート型の屑入れです
【用途】
・集積・運搬カートとして
【材質】
・φ22.2スチールパイプにクロームメッキ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BMダストカー 小の型番DS-232-031-0のページです。
型番DS-232-031-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BMダストカー 小

BMダストカー 小

    BMダストカー 大

    BMダストカー 大

      システムカート Aフレーム

      システムカート Aフレーム

        ダストワゴン 132L用・326L用

        ダストワゴン 132L用・326L用

          システムカート(フレーム)

          システムカート(フレーム)

            BMダストカー用

            BMダストカー用

              ダストカー ジャンボ

              ダストカー ジャンボ

                ビルメンカートH DS-571-410-0

                ビルメンカートH DS-571-410-0

                  スタンディングカート(本体) 大

                  スタンディングカート(本体) 大

                    ダストカーSD

                    ダストカーSD

                      スタンディングカート(本体) 小

                      スタンディングカート(本体) 小

                        コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

                        コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット

                          ゴミカート

                          ゴミカート

                            メーカー テラモト テラモト テラモト トラスコ中山 テラモト テラモト ワコーパレット テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 ケニス
                            通常価格 15,771円 18,978円 24,809円 13,363円 58,044円 7,400円 79,131円 45,757円 24,919円 16,556円 21,853円 35,245円 47,233円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   14日目   2日目   4日目~   1日目   1日目~   5日目   11日目  
                            商品タイプ ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン ダストワゴン - - ダストワゴン - ダストワゴン ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 -
                            用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - ゴミ箱 - ゴミ箱 その他 ゴミ箱 ペールタイプ -
                            ダストワゴン ダストワゴンフレーム ダストワゴンフレーム ダストワゴンフレーム ダストワゴンフレーム - - - - ダストワゴンフレーム - ダストワゴンフレーム - -
                            詳細タイプ BMダストカーフレーム(小) BMダストカーフレーム(大) 小型カート(折りたたみ式) - - - - - - - -
                            仕様 81L用 - - - - - - - - - -

                            BMダストカー 小のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DS-232-030-0
                            DS-232-050-0
                            DS-232-051-0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 内容量

                            15,771円

                            ( 17,348円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4904771158808375-740450001.2mm厚Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ506813557-

                            23,679円

                            ( 26,047円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4904771644707782-20225800.0Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ583813634-

                            28,786円

                            ( 31,665円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4904771644806782-20316700.0Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ583840634-

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました