(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンディングカート(替袋E) 小

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DS-226-450-1
スタンディングカート(替袋E) 小 スタンディングカート(カエブクロE) ショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,583円
税込単価
7,241円

【特長】・塩ビ不使用です。・丈夫な袋です。【用途】・ゴミの回収、分別に。・商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量(L):
    121
  • 間口(mm):
    470
  • 奥行(mm):
    425
  • 高さ(mm):
    610
  • 適合本体:
    DS-226-050-0
  • 材質詳細:
    ナイロン100%

(i)ご注意

  • 本体別売り
  • 本体別売り

型番

DS-226-450-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

DS-226-450-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DS-226-450-1

DS-226-450-1

817-3071
4904771516813
430.000

1個

6,583( 7,241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ不使用です。
・丈夫な袋です。
【用途】
・ゴミの回収、分別に。
・商品の運搬、分別に。

(i)ご注意

  • 本体別売り
  • 本体別売り
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンディングカート(替袋E) 小の型番DS-226-450-1のページです。
型番DS-226-450-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンディングカート(替袋E) 小

スタンディングカート(替袋E) 小

    スタンディングカート(替袋E)  大

    スタンディングカート(替袋E) 大

      BMダストカー 袋E ミニ

      BMダストカー 袋E ミニ

        スタンディングカート(本体) 小

        スタンディングカート(本体) 小

          スタンディングカート(本体) 大

          スタンディングカート(本体) 大

            シャン132エコ

            シャン132エコ

              テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

              テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶

                テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺

                テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺

                  テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

                  テラモト BMダストカー袋 小袋E 青

                    (回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

                    (回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

                      テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                      テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                        テラモト BMダストカー袋 大袋E 紺

                        テラモト BMダストカー袋 大袋E 紺

                          テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

                          テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業 テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 6,583円 10,029円 6,499円 21,853円 24,919円 7,564円 6,800円 6,800円 6,800円 9,165円 7,025円 7,708円 6,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 回収袋 - - - - - 回収袋 回収袋 回収袋 - - - 回収袋
                            材質(本体) その他 - - - - - その他 その他 その他 - - - その他
                            容量(L) 121 - - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 470 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 425 - - - - - - - - - - - -

                            スタンディングカート(替袋E) 小のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DS-226-450-3
                            DS-226-550-1
                            DS-226-550-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            6,583円

                            ( 7,241円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            817-30724904771527338430.000

                            6,864円

                            ( 7,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            817-30754904771517018440.000

                            6,864円

                            ( 7,550円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            817-30764904771527437440.000

                            ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました