(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンディングカート(本体) 小

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンディングカート(本体) 小

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,853円 ~ 31,166円  特別価格 
税込価格
24,038円 ~ 34,283円  特別価格 

【特長】・自立したままに折り畳めます。【用途】・ゴミの回収、分別に。・商品の運...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 袋別売
  • 袋別売

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904771442709
817-3067
6000.0
フレーム:スチールパイプ、クロームメッキ
525
565
820

1個

21,853( 24,038円 )

1日目

4904771460802
817-3069
7200.0
Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ
585
610
820

1個

26,178( 28,796円 )

4日目

4904771547305
782-1590
8100.0
スチールパイプにクロームメッキ
-
-
-

1個

31,166( 34,283円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立したままに折り畳めます。
【用途】
・ゴミの回収、分別に。
・商品の運搬、分別に。

(i)ご注意

  • 袋別売
  • 袋別売
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンディングカート(本体) 小

スタンディングカート(本体) 小

    スタンディングカート(本体) 大

    スタンディングカート(本体) 大

      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

        Xフレーム回収カート

        Xフレーム回収カート

          スタンディングカート(替袋E) 小

          スタンディングカート(替袋E) 小

            スタンディングカート(替袋E)  大

            スタンディングカート(替袋E) 大

              (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

              (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

                (回収用カート) ダストカートX-J

                (回収用カート) ダストカートX-J

                  (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

                  (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

                    サンクリーンボックス(2)Bー3

                    サンクリーンボックス(2)Bー3

                      メーカー テラモト テラモト 山崎産業 金沢車輛 テラモト テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業 三甲
                      通常価格 21,853円 24,919円 24,802円 65,098円 6,583円 10,029円 17,216円 22,732円 23,819円 14,680円
                      通常出荷日 1日目~   4日目~   5日目   4日目~   1日目~   1日目~   14日目   6日目   5日目   8日目  
                      商品タイプ ダストワゴン ダストワゴン ゴミ箱 ダストワゴン - - ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱
                      用途 ゴミ箱 ゴミ箱 屋外用 ゴミ箱 - - 屋外用 ゴミ箱 屋外用 ゴミ箱
                      ダストワゴン ダストワゴンフレーム ダストワゴンフレーム - - - - - - - -
                      詳細タイプ - - - - - - - -
                      本体/オプション 本体 本体 - - - - - - - -

                      スタンディングカート(本体) 小のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました