(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ボックスカート 240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ボックスカート 240

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,290円
税込単価
46,519円

【特長】・様々な所で活躍するカートです。【用途】・工場・オフィスなどゴミ集積・...

詳細情報を確認する

型番

DS-224-324-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-224-324-1

1個

42,290( 46,519円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な所で活躍するカートです。
【用途】
・工場・オフィスなどゴミ集積・運搬用
【商品仕様】
・W582×D730×H990mm
・W582×D730×H990mm
・JANコード:4904771644615
・トラスココード:817-3132
・質量:14kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト ボックスカート 240の型番DS-224-324-1のページです。
型番DS-224-324-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ボックスカート 240

テラモト ボックスカート 240

    テラモト ボックスカート 120

    テラモト ボックスカート 120

      エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ

      エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ

        ブルートロールアウトコンテナ スタンダードタイプ 189.3L 3色

        ブルートロールアウトコンテナ スタンダードタイプ 189.3L 3色

          リス GK容器

          リス GK容器

            キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L

            キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L

              テラモト キャスターペール70 黒/灰

              テラモト キャスターペール70 黒/灰

                積水 エコポリペ-ル角型#90本体

                積水 エコポリペ-ル角型#90本体

                  キャスターペール90 黒/灰

                  キャスターペール90 黒/灰

                    導電性角ペール

                    導電性角ペール

                      (運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240

                      (運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240

                        キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L

                        キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L

                          くず入れエコテラシャン

                          くず入れエコテラシャン

                            メーカー テラモト テラモト 積水テクノ成型 エレクター リス リス テラモト 積水テクノ成型 テラモト 蝶プラ工業 山崎産業 リス テラモト
                            通常価格 42,290円 31,304円 1,190円 40,838円 4,034円 17,104円 10,185円 8,072円 13,943円 8,143円 52,357円 14,242円 6,035円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目   4日目   8日目   9日目   1日目   2日目   1日目   14日目   8日目   1日目  

                            テラモト ボックスカート 240のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました