(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ボックスカート 90黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ボックスカート 90黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,605円
税込単価
49,066円

【特長】・五色のカラーでゴミの分別がしやすいカートです。・ペダル式なので両手が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ペールタイプ
  • トラスココード:
    817-3129
  • JANコード:
    4904771634760
  • 質量(g):
    6700.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン

型番

DS-224-309-6 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-224-309-6

1個

44,605( 49,066円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・五色のカラーでゴミの分別がしやすいカートです。
・ペダル式なので両手が塞がっていても足元で蓋の開閉ができて便利です。
【用途】
・工場・オフィスなどゴミ集積・運搬用
【商品仕様】
・W520×D480×H930mm
・W520×D480×H930mm
・JANコード:4904771634760
・トラスココード:817-3129
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ボックスカート 90黄の型番DS-224-309-6のページです。
型番DS-224-309-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ボックスカート 90黄

テラモト ボックスカート 90黄

    テラモト ボックスカート 90赤

    テラモト ボックスカート 90赤

      テラモト ボックスカート 90緑

      テラモト ボックスカート 90緑

        テラモト ボックスカート 90白

        テラモト ボックスカート 90白

          メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト
          通常価格 44,605円 44,605円 44,605円 44,605円
          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目  
          商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
          用途 ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ
          トラスココード 817-3129 817-3127 817-3126 817-3130
          JANコード 4904771634760 4904771634722 4904771634715 4904771634784
          質量(g) 6700.0 6700.0 6700.0 6700.0

          テラモト ボックスカート 90黄のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました