(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャン360エコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャン360エコ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,536円
税込価格
4,990円

【特長】・様々な場所に使用できるゴミ箱です。・投入口の小さな蓋タイプです。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    36
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 質量(g):
    2000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(再生樹脂)
  • サイズ(mm):
    W385×D278×H556

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトブルー
817-2955
4904771262451
-
-
-
-

1個

4,536( 4,990円 )

6日目

ダークグレー
817-2956
4904771262475
278
385
566
36

1個

4,536( 4,990円 )

1日目

ライトグレー
817-2957
4904771262482
278
385
566
-

1個

4,536( 4,990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場所に使用できるゴミ箱です。
・投入口の小さな蓋タイプです。
【用途】
・オフィス、学校、店舗、トイレ、休憩所などに。
【材質】
・ポリプロピレン(再生樹脂)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャン360エコ

シャン360エコ

    シャン475エコ ライトブルー

    シャン475エコ ライトブルー

      積水 角 ペ-ル ブルー

      積水 角 ペ-ル ブルー

        くず入れエコテラシャン

        くず入れエコテラシャン

          エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L

          エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L

            テラモト エコシャンA本体360

            テラモト エコシャンA本体360

              ペーパーホルダー一体型ゴミ箱

              ペーパーホルダー一体型ゴミ箱

                (回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

                (回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

                  テラモト ボックスカート 120

                  テラモト ボックスカート 120

                    シャン45エコ

                    シャン45エコ

                      エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ

                      エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ

                        ポリペール角型

                        ポリペール角型

                          メーカー テラモト テラモト 積水テクノ成型 テラモト トラスコ中山 テラモト トラスコ中山 山崎産業 テラモト テラモト 積水テクノ成型 アズワン
                          通常価格 4,536円 5,399円 1,230円 6,035円 2,898円 3,529円 29,351円 9,043円 31,304円 849円 1,190円 5,139円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目~   9日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ ゴミ箱 - - ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 - - - ゴミ箱 -
                          容量(L) 36 47.5 - - - - 34 - - - - -
                          用途 ゴミ箱 - - - ゴミ箱 - ゴミ箱 - - - ゴミ箱 ゴミ箱
                          質量(g) 2000 2500 - - - 1500 - - - 355.000 - -
                          材質1 ポリプロピレン(再生樹脂) 再生ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)(再生樹脂) - ポリプロピレン(再生樹脂) - - - ポリプロピレン(再生樹脂) - -

                          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました