(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ワイドステーションR-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ワイドステーションR-1000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
238,431円
税込単価
262,274円

【特長】・4面が金網で通気性の良い折りたたみ式のゴミ保管容器です。【用途】・ご...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    1000
  • 用途:
    メッシュタイプ
  • トラスココード:
    135-8507
  • 質量(g):
    47000.0
  • 材質1:
    アルミ
  • 奥行(mm):
    865
  • 高さ(mm):
    1070
  • 幅(mm):
    1420

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DS-204-114-0 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

軽量でサビにも強いアルミ製です。
奥行18cmに折りたためます。

  • 材質:アルミ(金網:スチールに亜鉛メッキ)
  • サイズ:W1,420×D865×H1,070mm
  • 耐荷重:静止時約120kg
  • 1,000L
  • 折りたたみ式
テラモト ワイドステーションR-1000 関連画像

ゴミが捨てやすいように、手前が少し低くなった投入口/後ろ2ヶ所はアジャスター/前2ヶ所はキャスター/前面は大きく開く観音開き扉

外形図

テラモト ワイドステーションR-1000 外形図

注意・禁止事項

折りたたんで設置・収納される場合には、地震や風による転倒を防止する為、固定用アイボルトを取り付けていますので、設置場所の状況に応じてご使用ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-204-114-0

1個

238,431( 262,274円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4面が金網で通気性の良い折りたたみ式のゴミ保管容器です。
【用途】
・ごみの集積に
【商品仕様】
・W1400×D800×H1070mm
・質量:47kg
【材質/仕上】
・アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト ワイドステーションR-1000の型番DS-204-114-0のページです。
型番DS-204-114-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ワイドステーションR-1000

テラモト ワイドステーションR-1000

    テラモト ボックスカート 90緑

    テラモト ボックスカート 90緑

      テラモト ボックスカート 90黄

      テラモト ボックスカート 90黄

        テラモト ボックスカート 90赤

        テラモト ボックスカート 90赤

          ゴミ回収カート エコカート H

          ゴミ回収カート エコカート H

            テラモト ボックスカート 120

            テラモト ボックスカート 120

              テラモト ボックスカート 240

              テラモト ボックスカート 240

                カイスイマレン ゴミ箱 ジャンボアルミメッシュ AT910

                カイスイマレン ゴミ箱 ジャンボアルミメッシュ AT910

                  テラモト ダストボックスDX DS-224-208-0

                  テラモト ダストボックスDX DS-224-208-0

                    ワイドダストボックス

                    ワイドダストボックス

                      メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト カイスイマレン テラモト テラモト カイスイマレン テラモト エスコ
                      通常価格 238,431円 44,605円 44,605円 44,605円 84,749円 31,304円 42,290円 265,778円 101,677円 87,980円
                      通常出荷日 8日目   9日目   9日目   9日目   5日目   9日目   9日目   8日目   8日目   2日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - ゴミ箱 - ゴミ箱
                      容量(L) 1000 - - - - - - 910 - -
                      用途 メッシュタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ゴミ収集庫 - - メッシュタイプ - ゴミ収集庫
                      トラスココード 135-8507 817-3126 817-3129 817-3127 - - - - - -
                      質量(g) 47000.0 6700.0 6700.0 6700.0 - - - - - -

                      テラモト ワイドステーションR-1000のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました