(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分別グランドコーナー430 丸32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分別グランドコーナー430 丸32

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,307円
税込価格
17,938円

【特長】・分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な丸型ゴミ箱です。・床面を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    65
  • 用途:
    メッシュタイプ
  • 質量(g):
    4600.0
  • 材質1:
    本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール
  • 高さ(mm):
    825
  • 直径(mm):
    452

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
もえるゴミ
817-3336
4904771694061

1個

16,307( 17,938円 )

9日目

もえないゴミ
817-3337
4904771694160

1個

16,307( 17,938円 )

9日目

あきびん
817-3338
4904771694269

1個

16,307( 17,938円 )

9日目

あきかん
817-3339
4904771694368

1個

16,307( 17,938円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な丸型ゴミ箱です。
・床面を傷めない樹脂製脚付です(雨水が入りにくドーム型の蓋)
・市販の70L用ポリ袋が使用できます。
【用途】
・外部用カゴ型分別屑入。
【材質】
・本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上●蓋:AES樹脂●プレート:塩化ビニール
【セット内容】
・分別プレート1枚付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分別グランドコーナー430 丸32

分別グランドコーナー430 丸32

    分別グランドコーナー440 角R32

    分別グランドコーナー440 角R32

      ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

      ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32

        直径500×740mm/110Lごみかご

        直径500×740mm/110Lごみかご

          グランドコーナー 角ステン

          グランドコーナー 角ステン

            耐火ゴミ箱

            耐火ゴミ箱

              紅中 ゴミ袋スタンド 立っちゃん (10枚入)

              紅中 ゴミ袋スタンド 立っちゃん (10枚入)

                パークくず入れ (丸型)

                パークくず入れ (丸型)

                  メーカー テラモト テラモト テラモト エスコ テラモト アズワン 紅中 トラスコ中山
                  通常価格 16,307円 20,361円 10,907円 19,740円 22,322円 25,573円 12,823円 7,141円
                  通常出荷日 9日目   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目~  
                  商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                  容量(L) 65 103 78 110 - - - -
                  用途 メッシュタイプ メッシュタイプ メッシュタイプ メッシュタイプ 屋外用 ゴミ箱 ゴミ箱 屋外用
                  質量(g) 4600.0 5800.0 約4100 - - - - -
                  材質1 本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール 本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール - - ステンレス(SUS304) - - -

                  分別グランドコーナー430 丸32のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました