(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig ピグドラムスピルトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig ピグドラムスピルトレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,770円
税込単価
34,947円

【特長】・トレーの上でドラム缶を保管します。トレーは、210Lドラム缶が乗った...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    514-2008
  • 質量(g):
    7300.0
  • 材質1:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • 60℃以上の液体には使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRM369

1個

31,770( 34,947円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレーの上でドラム缶を保管します。トレーは、210Lドラム缶が乗った状態で油、液体を約19L 保持します。
・丈夫で軽量なポリエチレン製トレーは錆や腐食がありません。
【用途】
・ドラム缶用パレット
【商品仕様】
・容量(L):72
・容量(L):72
・角×高さ(mm):820×210
・トラスココード:514-2008
・質量:7.3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 60℃以上の液体には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pig ピグドラムスピルトレーの型番DRM369のページです。
型番DRM369に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig ピグドラムスピルトレー

pig ピグドラムスピルトレー

    pig ピグモービルスピルトレー

    pig ピグモービルスピルトレー

      東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

      東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

        油水吸着マット

        油水吸着マット

          SA8010 ピグスキマーパルプ

          SA8010 ピグスキマーパルプ

            380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

            380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

              油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

              油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

                プロマット AMR2001

                プロマット AMR2001

                  ドラム缶用マット YT0040 (1枚)

                  ドラム缶用マット YT0040 (1枚)

                    ラボスピルキット

                    ラボスピルキット

                      pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

                      pig ピグスキマーパルプ (3kg入)

                        ピグスキマーピロー PILシリーズ

                        ピグスキマーピロー PILシリーズ

                          ピグピロー PILシリーズ

                          ピグピロー PILシリーズ

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 東京硝子器械 シグネット アズワン エスコ コクゴ プロマット オイルガード アズワン ニューピグコーポレーション アズワン アズワン
                            通常価格 31,770円 19,519円 22,227円 6,500円 17,200円 21,000円 39,738円 49,256円 470円 22,425円 14,505円 23,251円 30,891円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   3日目   8日目   1日目   当日出荷可能 10日目   3日目   3日目   1日目   5日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 関連品 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 514-2008 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 7300.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            pig ピグドラムスピルトレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました