(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,251円
税込単価
4,676円

【特長】・伝声器付きでマスクを付けたままでも会話が明瞭です。【用途】・溶接作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL2
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4959382108506
  • トラスココード:
    825-2455
  • 横(mm):
    108
  • 縦(mm):
    120
  • 粒子捕集効率(%):
    95.0以上
  • 適合ろ過材:
    C2
  • 質量(g):
    160
  • 材質1:
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 吸気抵抗(Pa):
    80以下
  • 排気抵抗(Pa):
    70以下

(i)ご注意

  • 酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。 有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。

型番

DR70SDC2-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR70SDC2-M

5個

4,251( 4,676円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝声器付きでマスクを付けたままでも会話が明瞭です。
【用途】
・溶接作業
・石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
【商品仕様】
・サイズ:M
・国家検定区分 RL2合格品
・取替え式防じんマスク
・型式検定合格番号第TM316号
・JANコード:4959382108506
・トラスココード:825-2455
・質量:149g
【材質/仕上】
・面体:シリコーンゴム

(i)ご注意

  • 酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。 有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)の型番DR70SDC2-Mのページです。
型番DR70SDC2-Mに関する仕様情報を記載しております。

シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました