(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 取替え式防じんマスク M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 取替え式防じんマスク M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,019円
税込単価
31,921円

【特長】・全面形ですので、目も保護します。・肌にやさしいシリコンゴム製。・伝声...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL2
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4959382114002
  • トラスココード:
    816-7325
  • 横(mm):
    141
  • 縦(mm):
    196
  • 粒子捕集効率(%):
    96.0以上
  • 適合ろ過材:
    U2W
  • 質量(g):
    735.000
  • 材質1:
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 吸気抵抗(Pa):
    80以下
  • 排気抵抗(Pa):
    60以下

型番

DR165U2WM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR165U2WM

1個

29,019( 31,921円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面形ですので、目も保護します。
・肌にやさしいシリコンゴム製。
・伝声器を内蔵。マスクを装着したまま明瞭な会話が行えます。
・活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。
【用途】
・アスベスト除去作業レベル3対応。
【商品仕様】
・サイズ:M
・粒子捕集効率(%):96以上
・吸気抵抗(Pa):65±15
・国家検定 RL2 合格品 第TM90号
・JANコード:4959382114002
・トラスココード:816-7325
・質量:715g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 取替え式防じんマスク Mの型番DR165U2WMのページです。
型番DR165U2WMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 取替え式防じんマスク M

シゲマツ 取替え式防じんマスク M

    防じんマスク DR80SL2W

    防じんマスク DR80SL2W

      取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

      取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

        取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

        取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

          メーカー 重松製作所 アズワン 興研 トーヨーセフティー
          通常価格 29,019円 5,280円 1,950円 499円
          通常出荷日 4日目   1日目   8日目   4日目  
          商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 -
          商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん
          規格 RL2 RL2 RL2 RS3
          サイズ M - - -
          JANコード 4959382114002 - - -

          シゲマツ 取替え式防じんマスク Mのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました