(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ朝礼台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DR-09
アルミ朝礼台 サギョウヨウフミダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
306,143円 218,892円
税込単価
336,757円 240,781円

【特長】・コーナーや端部に丸みを施し、補強ブレースも鈍角にしているので子供たち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

DR-09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
段数(段)
天板寸法(mm)短辺
天板寸法(mm)長辺
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR-09

0.6
4968757694094
851-5000
900×730
17000.0
1
730
900

1個

306,143円

218,892

( 240,781円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーや端部に丸みを施し、補強ブレースも鈍角にしているので子供たちも安心して使えます
・アルミ製なので軽く移動もラクです
【用途】
・学校や企業などでの朝礼に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ朝礼台の型番DR-09のページです。
型番DR-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ朝礼台

アルミ朝礼台

    折りたたみ式作業台 AG型

    折りたたみ式作業台 AG型

      折りたたみ作業台

      折りたたみ作業台

        折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

        折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

          楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

          楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

            LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

            LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

              アルミ製組立式踏台 キャンバー

              アルミ製組立式踏台 キャンバー

                折りたたみ式 大型作業台アルバー

                折りたたみ式 大型作業台アルバー

                  折りたたみ式作業用踏み台

                  折りたたみ式作業用踏み台

                    折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                    折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                        アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

                        アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

                          折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                          折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ナカオ 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 トラスコ中山 トラスコ中山 森山鉄工 アルインコ 森山鉄工
                            通常価格 306,143円 40,088円 59,788円 84,700円 31,746円 54,772円 67,873円 196,458円 99,461円 202,976円 41,828円 156,465円 35,625円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   2日目~   9日目~   1日目~   1日目   1日目~   60日目   1日目~   2日目   11日目   18日目~   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 - - - 作業用踏台 - 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 本体:450/タラップ:150 - - - 160 - 100 - 120 120 200 150 150
                            材質1 主要部:アルミ合金(カラーアルマイト処理)●踊場滑り止め:合成ゴム - - - - - アルミ合金 - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DR-12
                            DR-15
                            DR-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) 段数(段) 天板寸法(mm)短辺 天板寸法(mm)長辺

                            412,404円

                            ( 453,644円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.84968757694124851-50011200×120031000.0212001200

                            489,664円

                            ( 538,630円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.84968757694155851-50021500×120034000.0212001500

                            491,049円

                            ( 540,154円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.84968757694186851-50031800×120038000.0212001800

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました