(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポンプ(高粘度/低粘度用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポンプ(高粘度/低粘度用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
255,938円 ~ 453,750円  特別価格 
税込価格
281,532円 ~ 499,125円  特別価格 

【特長】・本質防爆で安全・安心運転です・広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です

詳細情報を確認する

  • 最大使用圧力:
    0.7MPa

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドラム缶からのグリース汲み出しに使用します。吐出側のホース、グリースガンは別途御購入ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
ポンプレシオ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
用途
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エア式
高粘度(グリース)用
50×1
4945831002211
850-9657
11000
スチール
グレース
NO2のグリースまで使用可

1個

255,938円

227,503

( 250,253円 )

4日目

エア式
低粘度(塗料・溶剤)用
5×1
4945831000729
850-9662
16000
ステンレス
サーキュレート
-

1個

453,750円

403,338

( 443,672円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本質防爆で安全・安心運転です
・広範囲で吐出圧力の選択、調節が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドラム缶からのグリース汲み出しに使用します。吐出側のホース、グリースガンは別途御購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポンプ(高粘度/低粘度用)

ポンプ(高粘度/低粘度用)

    低粘度サプライポンプ(オイル用)

    低粘度サプライポンプ(オイル用)

      ポンプOPG

      ポンプOPG

        ヤマダ ポンプDR50A3

        ヤマダ ポンプDR50A3

          ヤマダ オイルディスペンサー

          ヤマダ オイルディスペンサー

            ドラムポンプ

            ドラムポンプ

              ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

              ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                エアパワードポンプ(高粘度グリス用)

                エアパワードポンプ(高粘度グリス用)

                  エアー式高粘度ポンプユニット

                  エアー式高粘度ポンプユニット

                    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                    ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                      9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

                      9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

                        ポンプSH

                        ポンプSH

                          10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                          10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                            メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション エスコ ヤマダコーポレーション エスコ
                            通常価格 255,938円 38,709円 382,039円 54,488円 70,000円 45,203円 12,425円 675,161円 624,842円 36,050円 27,827円 214,688円 101,151円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目~   5日目   6日目   3日目~   7日目   5日目   19日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能
                            最大使用圧力 0.7MPa 0.7MPa - 0.7MPa - 0.7MPa - 0.7MPa - - - - -

                            ポンプ(高粘度/低粘度用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました