(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5°

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,111円
税込単価
16,622円

【特長】・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    7
  • 商品タイプ:
    インチ
  • JANコード:
    4560119672278
  • 質量(g):
    260.000
  • トラスココード:
    838-0722
  • 材質1:
    SPCC

(i)ご注意

  • サビ
  • サビ

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

枚数(枚)7商品タイプインチ
JANコード4560119672278質量(g)260.000
トラスココード838-0722材質1SPCC

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-L14

1個

15,111( 16,622円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・1×60×100
・ダイヤメトラルピッチ用(インチ表示)圧力角14.5°
・フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5°
・JANコード:4560119672278
・トラスココード:838-0722
・質量:260g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ
  • サビ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5°の型番DP-L14のページです。
型番DP-L14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5°

フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5°

    フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°

    フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°

      フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°

      フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°

        フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-18山 圧力角20°

        フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-18山 圧力角20°

          フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°

          フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°

            フジ ギアツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角14.5°

            フジ ギアツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角14.5°

              フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角20°

              フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角20°

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

                  フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

                  フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                      フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

                      フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

                        フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                        フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 15,111円 8,435円 15,111円 8,435円 7,799円 15,111円 15,454円 7,600円 6,809円 7,046円 6,800円 6,800円 6,877円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            枚数(枚) 7 14 7 8 13 7 7 30 28 34 23 21 30
                            商品タイプ インチ インチ インチ インチ ミリ ミリ ミリ インチ インチ インチ ミリ ミリ インチ
                            JANコード 4560119672278 4560119672254 4560119672285 4560119672261 4560119672216 4560119672230 4560119672247 4560119671936 - - 4560119671981 4560119671943 -
                            質量(g) 260.000 130.000 250.000 80.000 120.000 200.000 200.000 65.000 - - 60.000 60.000 -
                            トラスココード 838-0722 838-0724 838-0723 838-0725 838-0788 838-0786 838-0787 838-0847 - - 838-0856 838-0783 -

                            フジ ギアツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角14.5°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト