(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
715円 525円
税込単価
787円 578円

【特長】・マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。【用途】・硬質プラス...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4976742212710
  • トラスココード:
    113-1106
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂
  • 内容量:
    30g

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 主成分:アクリル樹脂
  • 内容量:30g
  • 製品サイズ:190(H)×90(W)×22(D)mm
  • 個装重量:50g

【用途】

  • 硬質プラスチック(ポリスチレン樹脂、ポリカーボネイト樹脂、硬質塩化ビニール、アクリル樹脂、ABS樹脂など)などの接着・補修

【特長】

  • 速乾タイプの強力接着剤で、乾燥後は透明で耐水性に優れる。

使用方法・使用事例

使用事例

模型用"プラスチック" 強力接着剤  使用事例

注意・禁止事項

ナイロン、PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリアセタールには接着できません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPL-030

30g

50個

715円

525

( 578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
【用途】
・硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着に。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤の型番DPL-030のページです。
型番DPL-030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤

    樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

    樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

      ボンド SU200

      ボンド SU200

        ボンド GPクリヤー

        ボンド GPクリヤー

          スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

          スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

            コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明

            コニシ ボンドウルトラ多用途SUプレミアムソフト 10ml 透明

              PTFE接着剤

              PTFE接着剤

                ドータイト 常温乾燥タイプ

                ドータイト 常温乾燥タイプ

                  超多用途接着剤

                  超多用途接着剤

                    150g 湿気硬化型・接着剤

                    150g 湿気硬化型・接着剤

                      ウレタン系強力接着剤

                      ウレタン系強力接着剤

                        ウルトラ多用途接着剤

                        ウルトラ多用途接着剤

                          Gうすめ液Z

                          Gうすめ液Z

                            メーカー ヘンケル セメダイン コニシ コニシ スリーエムジャパン コニシ アズワン アズワン エスコ エスコ スリーボンド エスコ コニシ
                            通常価格 715円 12,317円 3,326円 1,004円 628円 734円 2,250円 10,200円 780円 3,210円 1,146円 570円 2,022円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            透明 透明 その他 透明 - - その他 その他 透明 - 透明 透明 透明
                            JANコード 4976742212710 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 113-1106 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 50 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:アクリル樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 模型用プラスチック強力接着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました