(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・小・中型自動台はかり用取替部品です。【商品仕様】・小中型自動台ハカリ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4979916735183
  • トラスココード:
    838-4164
  • 質量(g):
    194.000
  • 材質1:
    スチロール樹脂

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-PC

1個

3,000( 3,300円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小・中型自動台はかり用取替部品です。
【商品仕様】
・小中型自動台ハカリPCカバー
・JANコード:4979916735183
・トラスココード:838-4164
・質量:194g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

D-PCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバーの型番D-PCのページです。
型番D-PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

    ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス

    ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス

      ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

      ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

        ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

        ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

          ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

          ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

            ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

            ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

              ヤマト 普及型上皿はかり PCカバー

              ヤマト 普及型上皿はかり PCカバー

                自動はかり(取引証明用)置き針付PCカバー

                自動はかり(取引証明用)置き針付PCカバー

                  デジタルクッキングスケール KD-313

                  デジタルクッキングスケール KD-313

                    加熱乾燥式水分計用オプション

                    加熱乾燥式水分計用オプション

                      ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

                      ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

                        ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ

                        ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ

                          メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 タニタ エー・アンド・デイ 大和製衡 大和製衡
                          通常価格 3,000円 2,151円 2,173円 1,384円 1,500円 1,578円 1,578円 3,500円 3,764円 1,169円 713円 2,223円
                          通常出荷日 7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   7日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                          JANコード 4979916735183 4979916735244 4979916735237 4979916735008 4979916735015 4979916735039 4979916735022 - - - 4979916735305 4979916735299
                          トラスココード 838-4164 838-4436 838-4439 838-4617 838-4614 838-4441 838-4462 336-0571 - - 838-4068 838-4069
                          質量(g) 194.000 242.000 162 40.000 76.000 122.000 115.000 100 - - 37.000 38.000
                          材質1 スチロール樹脂 ガラス ガラス スチロール樹脂 スチロール樹脂 スチロール樹脂 スチロール樹脂 - - - 樹脂

                          ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました