(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DP6700-AC
U型デジタル台はかりDP-6101/7101PW用オプション ハカリ

U型デジタル台はかりDP-6101/7101PW用オプション DP6700-AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・DP-6101用オプション品・DP-7101PW付属品です。

詳細情報を確認する

型番

DP6700-AC 解除

Loading...

DP6700-AC の仕様・寸法情報

型番
主要用途
種類
JANコード
トラスココード
質量(g)
商品区分
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP6700-AC

周辺機器
オプション
-
838-4150
140.000
DP-6700用ACアダプタ

1個

4,000( 4,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DP-6101用オプション品
・DP-7101PW付属品です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

DP6700-ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

U型デジタル台はかりDP-6101/7101PW用オプションの型番DP6700-ACのページです。
型番DP6700-ACに関する仕様情報を記載しております。

U型デジタル台はかりDP-6101/7101PW用オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DP6101-7101PW-ACUNIT
DP6101-7101PW-USB-MEMORY
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要用途 種類 JANコード トラスココード 質量(g) 商品区分

8,992円

( 9,891円 )
1個 あり

4日目

周辺機器オプション4979916832141838-4144910.000DP-6101/7101PW用ACアダプタユニット

65,456円

( 72,002円 )
1個 -

8日目

周辺機器オプション4979916832059817-2789750.000DP-6101/7101PW用USBメモリ

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました