(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト DP-5600用一体型立筒

ヤマト DP-5600用一体型立筒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,810円
税込単価
27,291円

【特長】・DP-5600シリーズ用工場オプション品です。【用途】・DP-560...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • トラスココード:
    838-4079
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:
    ステンレス製
  • 商品区分:
    DP-5600用一体型立筒

型番

DP5600-POLE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP5600-POLE

1個

24,810( 27,291円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DP-5600シリーズ用工場オプション品です。
【用途】
・DP-5600シリーズ用工場オプション品。
【商品仕様】
・DP-5600用一体型立筒
・トラスココード:838-4079
・質量:4.5kg

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

DP5600-POLEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト DP-5600用一体型立筒の型番DP5600-POLEのページです。
型番DP5600-POLEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト DP-5600用一体型立筒

ヤマト DP-5600用一体型立筒

    ヤマト DP-5600用分離スタンド

    ヤマト DP-5600用分離スタンド

      ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

      ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

        ヤマト DP-6700用USBメモリ

        ヤマト DP-6700用USBメモリ

          ヤマト DP-7300PW/7310PW用ガートル架

          ヤマト DP-7300PW/7310PW用ガートル架

            ヤマト DP-7300PW/7310PW用ボンベ取付台

            ヤマト DP-7300PW/7310PW用ボンベ取付台

              ヤマト DP-6700用ベースカバー

              ヤマト DP-6700用ベースカバー

                ヤマト DP-7300PW/7310PW用アンダーバック

                ヤマト DP-7300PW/7310PW用アンダーバック

                  ZBee増設用ルーター

                  ZBee増設用ルーター

                    FGシリーズ用RS-232Cインタフェース

                    FGシリーズ用RS-232Cインタフェース

                      HC-Iシリーズ用オプション

                      HC-Iシリーズ用オプション

                        レタースケールセレクターSLSシリーズ

                        レタースケールセレクターSLSシリーズ

                          メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡
                          通常価格 24,810円 24,735円 7,070円 65,456円 6,000円 11,583円 10,100円 6,666円 49,092円 9,726円 8,674円 3,389円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                          主要用途 周辺機器 周辺機器 周辺機器 - 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 はかり カウンティングスケール はかり
                          種類 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体
                          トラスココード 838-4079 838-4082 838-4162 - 838-4160 838-4159 838-4152 838-4163 817-2797 - - 838-4613
                          質量(g) 4500.0 4500.0 349.000 - 800.000 1400 2500 85.000 198.000 - - 500.000
                          材質1 ステンレス製 鉄製 - - - - ステンレス製(SUS304) - - - - P.S樹脂

                          ヤマト DP-5600用一体型立筒のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました