(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超小型電動油圧ポンプ2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超小型電動油圧ポンプ2L

通常単価(税別)
147,136円
税込単価
161,850円

【特長】・最高圧力70mpaです・電動ポンプで重量8.7kgの軽量型です・手動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • タイプ:
    電動油圧ポンプ
  • トラスココード:
    721-6351
  • JANコード:
    4582203290212
  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    アルミ、スチール

(i)ご注意

  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。 

型番

DP-35RH-1ML 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-35RH-1ML

1個

147,136( 161,850円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高圧力70mpaです
・電動ポンプで重量8.7kgの軽量型です
・手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です
・100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です
・スイッチがポンプ本体に付いています
・軽くて持運びが楽です
【用途】
・ジャッキアップ作業での使用
・ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用
・油圧プレスでの使用
・あらゆる油圧工具との使用が可能
【商品仕様】
・超小型電動油圧ポンプ
・電源AC100V
・圧力(mpa)70
・吐出量(L)/min高圧0.3/低圧0.6
・有効油量(L)1.6
・重量(kg)8.7
・操作バルブ/手動弁
・圧力計取付け可能
・JANコード:4582203290212
・トラスココード:721-6351
・質量:9kg
【材質/仕上】
・アルミ
・スチール
【セット内容/付属品】
・カプラー付

(i)ご注意

  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超小型電動油圧ポンプ2Lの型番DP-35RH-1MLのページです。
型番DP-35RH-1MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型電動油圧ポンプ2L

超小型電動油圧ポンプ2L

    超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

    超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

      ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

      ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

        10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

        10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

          車輌用アルミジャッキ

          車輌用アルミジャッキ

            三段式油圧ジャッキ

            三段式油圧ジャッキ

              油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

              油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

                小型ジャッキアトムジャッキ

                小型ジャッキアトムジャッキ

                  マイティージャッキ

                  マイティージャッキ

                    車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                    車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                      トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                      トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

                        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

                          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

                          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

                            メーカー ダイキ ダイキ ダイキ エスコ マサダ製作所 マサダ製作所 ダイキ 今野製作所 日平機器 マサダ製作所 トラスコ中山 ダイキ ダイキ
                            通常価格 147,136円 138,480円 455,351円 66,650円 47,184円 51,871円 165,085円 75,006円 88,480円 132,544円 7,620円 81,030円 91,837円
                            通常出荷日 5日目   3日目   19日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   3日目   4日目~   1日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - - -
                            タイプ 電動油圧ポンプ 電動油圧ポンプ 電動油圧ポンプ - - - - - - - - - -
                            トラスココード 721-6351 721-6343 721-6076 - - - 721-6688 - - - - 721-6335 721-6670
                            JANコード 4582203290212 4582203290205 4582203290236 - - - 4582203291349 - - - - 4582203291332 4582203291264

                            超小型電動油圧ポンプ2Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました