(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138,480円
税込単価
152,328円

【特長】・電動ポンプで重量7.5kg・手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • タイプ:
    電動油圧ポンプ
  • トラスココード:
    721-6343
  • JANコード:
    4582203290205
  • 質量(g):
    8000.0
  • 材質1:
    アルミ、スチール

(i)ご注意

  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。 

型番

DP-35RH-1M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-35RH-1M

1個

138,480( 152,328円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ポンプで重量7.5kg
・手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です
・100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能
・軽くて丈夫
・スイッチがポンプ本体に付いています
・軽くて持運びが楽です。
【用途】
・ジャッキアップ作業での使用
・ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用
・油圧プレスでの使用
【商品仕様】
・超小型電動油圧ポンプ
・電源:AC100V
・圧力(mpa):70
・吐出量(L)/min:高圧0.3/低圧0.6
・有効油量(L):0.8
・重量(kg):7.5
・操作バルブ/手動弁
・圧力計取付け可能
・JANコード:4582203290205
・トラスココード:721-6343
・質量:8kg
【材質/仕上】
・アルミ
・スチール
【セット内容/付属品】
・カプラー付

(i)ご注意

  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1Lの型番DP-35RH-1Mのページです。
型番DP-35RH-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

    超小型電動油圧ポンプ2L

    超小型電動油圧ポンプ2L

      ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

      ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

        10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

        10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

          油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

          油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

            車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

            車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

              トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

              トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                小型ジャッキアトムジャッキ

                小型ジャッキアトムジャッキ

                  三段式油圧ジャッキ

                  三段式油圧ジャッキ

                    ダイキ 油圧ホースカプラー付4M

                    ダイキ 油圧ホースカプラー付4M

                      ダイキ 油圧ホースカプラー付1M

                      ダイキ 油圧ホースカプラー付1M

                        車輌用アルミジャッキ

                        車輌用アルミジャッキ

                          ダイキ 油圧ホースカプラー付5M

                          ダイキ 油圧ホースカプラー付5M

                            メーカー ダイキ ダイキ ダイキ エスコ ダイキ マサダ製作所 トラスコ中山 今野製作所 マサダ製作所 ダイキ ダイキ マサダ製作所 ダイキ
                            通常価格 138,480円 147,136円 455,351円 66,650円 165,085円 132,544円 7,620円 75,006円 51,871円 27,265円 19,489円 47,184円 32,000円
                            通常出荷日 3日目   5日目   19日目   2日目   当日出荷可能 8日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - その他 ジャッキ その他
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - オプション - オプション
                            タイプ 電動油圧ポンプ 電動油圧ポンプ 電動油圧ポンプ - - - - - - - 油圧ホース(カプラー付1M) - 油圧ホース(カプラー付5M)
                            トラスココード 721-6343 721-6351 721-6076 - 721-6688 - - - - 851-9851 851-9848 - 851-9852
                            JANコード 4582203290205 4582203290212 4582203290236 - 4582203291349 - - - - 4582203290281 4582203290250 - 4582203290298

                            超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました