(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器なし)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,189円
税込単価
18,908円

【用途】・オフィスや病院などの給湯室に。【商品仕様】・(ペール屑入レ)ダストポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    10
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ:
    内容器なし
  • JANコード:
    4903180104857
  • トラスココード:
    736-4091
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質1:
    ボディ:ステンレス

型番

DP-12C-SA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-12C-SA

1個

17,189( 18,908円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・オフィスや病院などの給湯室に。
【商品仕様】
・(ペール屑入レ)ダストポットST-10(内容器ナシ)
・JANコード:4903180104857
・トラスココード:736-4091
・質量:1.4kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器なし)の型番DP-12C-SAのページです。
型番DP-12C-SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器なし)

コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器なし)

    コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器なし)

    コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器なし)

      コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器付)

      コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器付)

        コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器付)

        コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器付)

          リス GK容器

          リス GK容器

            BMダストカー 大

            BMダストカー 大

              エコ分別ボックスセット

              エコ分別ボックスセット

                くず入れエコテラシャン

                くず入れエコテラシャン

                  メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 リス テラモト 積水テクノ成型 テラモト
                  通常価格 17,189円 14,895円 29,028円 27,718円 4,034円 18,978円 21,651円 6,035円
                  通常出荷日 6日目   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目  
                  商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ダストワゴン - ゴミ箱
                  容量(L) 10 7 10 7 - - - -
                  用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ペールタイプ ゴミ箱 - -
                  詳細タイプ 内容器なし 内容器なし 内容器付 内容器付 - - - -
                  JANコード 4903180104857 4903180104888 4903180104840 4903180104871 - - - -

                  コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器なし)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました