(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶起こし器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶起こし器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【特長】横倒しのドラム缶を小さな力で安全且つ容易に起こせます。【用途】横倒しの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    オプション
  • トラスココード:
    121-4457
  • 質量(g):
    4600.0
  • 材質1:
    本体:スチール

型番

DOKOSHIKI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドラム缶を小さな力で容易に起こせます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DOKOSHIKI

1個

19,800( 21,780円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
横倒しのドラム缶を小さな力で安全且つ容易に起こせます。
【用途】
横倒しのドラム缶を起こす際に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶起こし器の型番DOKOSHIKIのページです。
型番DOKOSHIKIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶起こし器

ドラム缶起こし器

    ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

    ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

      ドラムダンパー ホイスト用

      ドラムダンパー ホイスト用

        ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

        ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

          軽便ドラムカー 手動油圧

          軽便ドラムカー 手動油圧

            ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

            ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

              ドラムコック ステンレス標準

              ドラムコック ステンレス標準

                カムオート C型タイプ

                カムオート C型タイプ

                  軽便ドラムカー

                  軽便ドラムカー

                    TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

                    TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

                      ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

                      ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

                        カムオートクワガタK型

                        カムオートクワガタK型

                          カンベドラム缶運搬車スチール製

                          カンベドラム缶運搬車スチール製

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 京町産業車輌 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 京町産業車輌 トラスコ中山 サカエ 大阪タイユー 神戸車輛製作所
                            通常価格 19,800円 322,532円 320,000円 227,851円 87,000円 292,802円 67,091円 168,837円 127,500円 26,804円 56,209円 169,999円 77,874円
                            通常出荷日 8日目   8日目   11日目   8日目   4日目~   8日目   8日目   11日目~   4日目   1日目   3日目   12日目   4日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 - - - ドラム缶運搬車 - - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - -
                            本体材質 スチール製 スチール製 - - スチール製 - - - スチール製 ステンレス製 スチール製 - スチール製
                            本体/オプション オプション - - - 本体 - - オプション - - 本体 - -
                            トラスココード 121-4457 135-9170 135-9171 135-9181 - 135-9206 - - - - - 135-9179 -
                            質量(g) 4600.0 90000.0 70000.0 108000.0 - 83000.0 - - - - - 36000.0 -

                            ドラム缶起こし器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました