(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D&N マット ミディアム 900mm×6m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

D&N マット ミディアム 900mm×6m

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
82,503円
税込価格
90,753円

【特長】・スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 質量(g):
    23000.0
  • 材質1:
    塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm):
    11
  • 長さ(m):
    6
  • 幅(mm):
    900

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
721-7951
4991133819217

1個

82,503( 90,753円 )

3日目

721-7960
4991133819415

1個

82,503( 90,753円 )

4日目

721-7978
4991133819118

1個

82,503( 90,753円 )

4日目

721-7986
4991133819316

1個

82,503( 90,753円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優れています。
・防災性能登録番号(E.O920094)
【用途】
・人通りの多い公共施設の玄関。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D&N マット ミディアム 900mm×6m

D&N マット ミディアム 900mm×6m

    D&N マット ミディアム 1200mm×6m

    D&N マット ミディアム 1200mm×6m

      ビニール長マット 平板・ロールタイプ

      ビニール長マット 平板・ロールタイプ

        ニューパワーセル(屋内用除塵マット)

        ニューパワーセル(屋内用除塵マット)

          ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ

          ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ

            トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

            トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

              耐油マット GC P/D 1200mm×6m

              耐油マット GC P/D 1200mm×6m

                メーカー トーワ トーワ ミヅシマ工業 テラモト ミヅシマ工業 トラスコ中山 トーワ
                通常価格 82,503円 106,485円 35,840円 8,792円 34,935円 4,157円 158,857円
                通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   2日目~   1日目   1日目~   4日目  
                商品タイプ 玄関マット 玄関マット 通路用マット 玄関マット 通路用マット 疲労軽減マット ノンスリップマット
                形状 ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ
                質量(g) 23000.0 30000.0 - - - - 30000.0
                材質1 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) - - - - 塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)
                厚さ(mm) 11 11 - - - - 14

                D&N マット ミディアム 900mm×6mのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました