(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大内径リンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNL3
大内径リンク フック アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,927円
税込単価
9,820円

【特長】・大型のクレーンなどに使用できる大口径リングです。【用途】・土木、建築...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    大内径リンク
  • 材質1:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

外形図

DNL8

DNL16

DNL10

DNL5

DNL3

商品情報を表示

DNL3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)C
寸法(mm)L
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNL3

3
4582165293856
851-6326
2050.0
120
240
22

1個

8,927( 9,820円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のクレーンなどに使用できる大口径リングです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大内径リンクの型番DNL3のページです。
型番DNL3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大内径リンク

大内径リンク

    アイボルト (スチール製)

    アイボルト (スチール製)

      スイベルフック バネ付

      スイベルフック バネ付

        鍛造製親環(マスターリンク)

        鍛造製親環(マスターリンク)

          鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

          鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ

            ネットリンク

            ネットリンク

              荷締機用フック

              荷締機用フック

                アイナット (スチール製)

                アイナット (スチール製)

                  ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

                  ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

                    鍛造環付フック 塗装

                    鍛造環付フック 塗装

                      フォークリフト用吊フック

                      フォークリフト用吊フック

                        SUS ネットリンク

                        SUS ネットリンク

                          タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

                          タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

                            メーカー 大洋製器工業 トラスコ中山 大洋製器工業 スリーエッチ コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック トラスコ中山 水本機械製作所 コンドーテック スーパーツール 大洋製器工業 タケネ
                            通常価格 8,927円 334円 13,114円 2,077円 2,027円 202円 389円 507円 697円 2,053円 29,282円 389円 880円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   3日目~   4日目   8日目~   4日目~   6日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ その他 アイボルト - リング - その他 フック - アイボルト フック フック その他 アイボルト
                            詳細タイプ 大内径リンク - - - - ネットリンク - - - - - ネットリンク -
                            材質1 特殊合金鋼 - スチール - - スチール - - - - - ステンレス -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNL10
                            DNL16
                            DNL5
                            DNL8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)C 寸法(mm)L D(mm)

                            19,778円

                            ( 21,756円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            104582165294006851-63247070.015030036

                            24,958円

                            ( 27,454円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            164582165294013851-63259830.015030042

                            11,930円

                            ( 13,123円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            54582165293863851-63273910.014028028

                            14,790円

                            ( 16,269円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            84582165293993851-63285180.014028032

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました