(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,030円
税込単価
89,133円

【特長】・2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • ストローク(mm):
    60
  • トラスココード:
    721-6335
  • JANコード:
    4582203291332
  • 質量(g):
    6800.0
  • 材質1:
    スチール製(無電解ニッケル処理)

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

型番

DMK-10S-2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMK-10S-2

1個

81,030( 89,133円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
・横方向での使用ができます。
・本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
・水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
【用途】
・スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換。
・重量物の据付・レベル出し等。
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
【商品仕様】
・油圧ジャッキ能力10TON
・最低高さ90m/m
・最高高さ150m/m
・ストローク60m/m
・ベース寸法φ136.5
・1段目25mm2段目35mm
・JANコード:4582203291332
・トラスココード:721-6335
・質量:6.8kg
【材質/仕上】
・スチール製
・無電解ニッケル処理
【セット内容/付属品】
・操作ハンドル

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様の型番DMK-10S-2のページです。
型番DMK-10S-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

    2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

    2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

      ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

      ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

          ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

            ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

            ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

              イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

              イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

                油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

                油圧ウェッジ スプレッダーセット1ton油圧ポンプ付

                  メーカー ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ 今野製作所 ダイキ
                  通常価格 81,030円 75,827円 78,750円 57,549円 91,837円 90,759円 78,480円 165,085円
                  通常出荷日 8日目   4日目   4日目   8日目   8日目   3日目   11日目   8日目  
                  商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                  ストローク(mm) 60 60 70 - 292 290 50 292
                  トラスココード 721-6335 721-6319 721-6327 721-6301 721-6670 721-6696 - 721-6688
                  JANコード 4582203291332 4582203291325 4582203291004 4582203290199 4582203291264 4582203291271 - 4582203291349
                  質量(g) 6800.0 6800.0 7000.0 7000.0 11000.0 11000.0 - 22000.0

                  ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました