(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,362円
税込単価
75,198円

【特長】・測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの針状測定子タイプです。...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~25.4
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • JANコード:
    4560120876771
  • トラスココード:
    816-7847
  • 質量(g):
    390
  • 指示誤差(μm):
    ±20
  • 特長:
    針状測定子タイプ

型番

DMD-240J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMD-240J

1個

68,362( 75,198円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの針状測定子タイプです。
・プリセット機能により継足の接続も可能です。
【用途】
・ワークの深さや段差の測定に利用できます。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):25.4
・目量(mm):0.01
・指示誤差(μm):±20
・デジタル式
・測定子形状:針状
・JANコード:4560120876771
・トラスココード:816-7847
・質量:390g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mmの型番DMD-240Jのページです。
型番DMD-240Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mm

テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mm

    テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

    テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

        簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

        簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

          テクロック 大型デプスゲージ

          テクロック 大型デプスゲージ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

            テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                    テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

                    テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                        テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

                        テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 68,362円 30,550円 12,324円 31,262円 45,880円 14,372円 18,407円 12,680円 13,882円 30,653円 17,238円 34,323円 10,471円
                            通常出荷日 3日目   2日目   17日目   1日目~   7日目   3日目   3日目   16日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ - デプスゲージ - デプスゲージ デプスゲージ - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル - デジタル - ダイヤル ダイヤル - ダイヤル デジタル ダイヤル デジタル ダイヤル
                            測定範囲(mm) 0~25.4 0~12 - 0~12 - 0〜20 0〜220 - 0~10 0~12 0~5 12~220 0〜10
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 - 0.01 - 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

                            テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました