(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,323円
税込単価
37,755円

【特長】・測定範囲12mm~220mm(継足5本付)、最小表示量0.01mmの...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12~220
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • JANコード:
    4560120876764
  • トラスココード:
    838-0249
  • 質量(g):
    375
  • 指示誤差(μm):
    ±20
  • 特長:
    大型ベースタイプ

型番

DMD-215J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMD-215J

1個

34,323( 37,755円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲12mm~220mm(継足5本付)、最小表示量0.01mmの大型ベースタイプです。
【用途】
・ワークの深さや段差の測定に利用できます。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):12~220
・目量(mm):0.01
・指示誤差(μm):±20
・デジタル式
・大形ベースの継足付
・JANコード:4560120876764
・トラスココード:838-0249
・質量:375g
【セット内容/付属品】
・継足:5本付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mmの型番DMD-215Jのページです。
型番DMD-215Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

    テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

    テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

      簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

      簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

        テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

        テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

          テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

          テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

            テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mm

            テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mm

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                7シリーズダイヤルデプスゲージ

                7シリーズダイヤルデプスゲージ

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                        テクロック デプスゲージ

                        テクロック デプスゲージ

                          デプスゲージ(膜厚用)

                          デプスゲージ(膜厚用)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック ミツトヨ テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 34,323円 53,692円 31,262円 30,653円 30,550円 68,362円 13,909円 25,134円 15,747円 20,822円 18,407円 14,578円 16,507円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   2日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            校正証明書 - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            測定範囲(mm) 12~220 12~220 0~12 0~12 0~12 0~25.4 0〜10 - 0〜10 0〜30 0〜220 - 0~5
                            最小表示(mm) 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

                            テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました