(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,653円 29,157円
税込単価
33,718円 32,073円

【特長】・測定範囲12mm、最小表示量0.01mmのφ3.2mm鋼球測定子タイ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~12
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • JANコード:
    4560120876740
  • トラスココード:
    838-0247
  • 質量(g):
    310
  • 指示誤差(μm):
    ±20
  • 特長:
    鋼球測定子タイプ

型番

DMD-213J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMD-213J

1個

30,653円

29,157

( 32,073円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲12mm、最小表示量0.01mmのφ3.2mm鋼球測定子タイプです。
【用途】
・ワークの深さや段差の測定に利用できます。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):12
・目量(mm):0.01
・指示誤差(μm):±20
・デジタル式
・測定子形状:φ3.2mm鋼球
・JANコード:4560120876740
・トラスココード:838-0247
・質量:310g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mmの型番DMD-213Jのページです。
型番DMD-213Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

    テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

    テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

        テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

        テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

            テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

            テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 大形モデル

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 大形モデル

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 30,653円 24,287円 13,909円 34,323円 14,904円 53,692円 10,472円 19,320円 22,384円 18,407円 12,324円 12,680円 23,366円
                            通常出荷日 3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   17日目   16日目   7日目  
                            校正証明書 - - -
                            商品タイプ デプスゲージ - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - - デプスゲージ
                            表示形式 デジタル - ダイヤル デジタル ダイヤル デジタル ダイヤル デジタル ダイヤル ダイヤル - - ダイヤル
                            測定範囲(mm) 0~12 - 0〜10 12~220 0~20 12~220 0〜10 0〜240 0〜240 0〜220 - - 0~20
                            最小表示(mm) 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.01

                            テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました