(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,550円 29,905円
税込単価
33,605円 32,896円

【特長】・測定範囲12mm、最小表示量0.01mmのφ2mmニードル測定子タイ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~12
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • JANコード:
    4560120876733
  • トラスココード:
    838-0246
  • 質量(g):
    310
  • 指示誤差(μm):
    ±20
  • 特長:
    ニードル測定子タイプ。プリセット機能により継足の接続も可能です

型番

DMD-211J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMD-211J

1個

30,550円

29,905

( 32,896円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲12mm、最小表示量0.01mmのφ2mmニードル測定子タイプです。
・プリセット機能により継足の接続も可能です。
【用途】
・ワークの深さや段差の測定に利用できます。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):12
・目量(mm):0.01
・指示誤差(μm):±20
・デジタル式
・測定子形状:φ2mmニードル
・JANコード:4560120876733
・トラスココード:838-0246
・質量:310g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mmの型番DMD-211Jのページです。
型番DMD-211Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

    簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

    簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

      テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

      テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

        テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

        テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.01mm

          テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

          テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

            テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mm

            テクロック デジタルデプスゲージ 針状測定子タイプ 最小表示量0.01mm

              7シリーズダイヤルデプスゲージ

              7シリーズダイヤルデプスゲージ

                デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

                デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)

                  デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

                  デジタルギャップキャリパ(関節アーム)

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                      デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

                      デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

                        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

                        デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

                          デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

                          デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクロック 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 30,550円 31,262円 30,653円 34,323円 53,692円 68,362円 25,134円 32,823円 25,436円 20,822円 34,161円 20,714円 26,937円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   5日目   6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            校正証明書
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル ダイヤル デジタル デジタル ダイヤル デジタル デジタル デジタル
                            測定範囲(mm) 0~12 0~12 0~12 12~220 12~220 0~25.4 - -13-+16 -13-+16 0〜30 -13-+16 -13-+16 -13-+16
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

                            テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mmのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ワークの測定
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/28
                            ほぼ毎回ワークの深さを測定する際に使用するが、しっかりと測定できている。
                            測定面はきれいに研磨処理されているため確実な寸法がでている。
                            測定面が2パイ以上の平面がある場合に有効。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました