(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
31,262円 ~ 31,361円
税込価格
34,388円 ~ 34,497円

【特長】・ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です・標準型からプリセッ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~12
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • 測定データ出力端子 有無:
  • ベース寸法(mm):
    75
  • 全長(mm):
    115.7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DMD-210J(標準型デジタルデプスゲージ)

  • ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
  • データホールド機能付。
  • 公差判定も可能です。
  • 針状測定子タイプ

DMD-210S2(普及型デジタルデプスゲージ)

  • ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
  • 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
  • 測定力を低くすることはできません。低測定力を必要とする場合は標準型を選定してください。
  • プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
型番最小表示量
(mm)
測定範囲
(mm)
指示誤差*
(μm)
測定子形状
(mm)
標準測定子
部品コードNo.
測定力
(N)
質量
(g)
旧型番
DMD-210J0.0112±20針状ZS-5231.0以下310DMD-204
DMD-210S22.0以下280-

*量子化誤差を含みません。

規格表

型番ベース形状
a×b
ベース穴径
φ
DMD-210J75×162.5
型番ベース穴径
φ
L
DMD-210S22.575

外形図

デジタルデプスゲージ 外形図1

DMD-210J

デジタルデプスゲージ 外形図2

DMD-210S2

商品情報を表示

型番リスト

型番
電源
ロッド径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
電源(V)
測定子形状
ロッド径(mm)
測定力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボタン型酸化銀電池(SR44)X1個(付属)
先端Φ0.3(針状)
4560120878355
451-4882
280
ボタン型酸化銀電池(SR44)X1個(付属)
針状
Φ0.3
2.0以下

1個

31,361( 34,497円 )

1日目

ボタン型酸化銀電池(SR44)X1個(付属)
Φ2.0
-
-
270
-
Φ2mm平
-
-

1個

31,262( 34,388円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です
・標準型からプリセット機能を除いた、低価格の簡易モデルです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mm

    テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

    テクロック デジタルデプスゲージ ニードル測定子タイプ 測定範囲12mm

      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

        テクロック 大型デプスゲージ

        テクロック 大型デプスゲージ

          タイヤ溝測定ゲージ

          タイヤ溝測定ゲージ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 大形モデル

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 大形モデル

                テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

                テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

                        ミニデプスゲージ

                        ミニデプスゲージ

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック シンワ測定 テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック フジツール テクロック
                            通常価格 31,262円 30,550円 12,324円 45,880円 5,718円 20,822円 23,366円 20,302円 13,882円 18,407円 12,680円 4,600円 22,384円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   17日目   7日目   1日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            校正証明書 - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ - - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル - - アナログ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - アナログ ダイヤル
                            測定範囲(mm) 0~12 0~12 - - 0~20 0〜30 0~20 0〜230 0~10 0〜220 - - 0〜240
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 - - - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.01

                            簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.01mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ワークの測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/28
                            ほぼ毎回ワークの深さを測定する際に使用するが、しっかりと測定できている。
                            測定面はきれいに研磨処理されているため確実な寸法がでている。
                            ただし、測定子は柔らかめの先端がほぼ尖った針のような形状なので、
                            扱い方が悪いとすぐに歪んでしまうため、注意が必要。
                            (仮に曲がったり折れても、測定の原点を変更できるメリットはある)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました