(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュカート DMC-4 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュカート DMC-4 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,829円
税込単価
3,112円

【特長】・キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用でき...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    約250
  • 奥行(mm):
    約400
  • 高さ(mm):
    約850
  • 最大積載量(kg/台):
    20
  • 色:
    ホワイト
  • 段数(段):
    4
  • JANコード:
    4905009727063
  • トラスココード:
    512-9061
  • 質量(g):
    16000.0
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)

Loading...

製品特長・仕様

型番種別サイズ/本体サイズ重量/本体実重量素材
DMC-4メッシュカートDMC-4W250×D400×H850mm2.5kgスチール(粉体塗装)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMC-4

4個

2,829( 3,112円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用できるメッシュワゴンです
【商品仕様】
・メッシュカートDMC-4ホワイト
・JANコード:4905009727063
・トラスココード:512-9061
・質量:16kg
【材質/仕上】
・スチール(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュカート DMC-4 ホワイトの型番DMC-4のページです。
型番DMC-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュカート DMC-4 ホワイト

メッシュカート DMC-4 ホワイト

    IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

    IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

      ショッピングカート タイプ4

      ショッピングカート タイプ4

        ショッピングカート タイプ30

        ショッピングカート タイプ30

          樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

          樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 中日販売 中日販売 エレクター
            通常価格 2,829円 2,215円 15,196円 17,950円 153,356円
            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   4日目   1日目  
            間口(mm) 約250 約250 - - 829
            奥行(mm) 約400 約400 - - 506
            高さ(mm) 約850 約680 - - 851
            最大積載量(kg/台) 20 15 - - 226.8
            ホワイト ホワイト ライトグレー - ブラック

            メッシュカート DMC-4 ホワイトのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました