(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,215円
税込単価
2,437円

【特長】・キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用でき...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    約250
  • 奥行(mm):
    約400
  • 高さ(mm):
    約680
  • 最大積載量(kg/台):
    15
  • 色:
    ホワイト
  • 段数(段):
    3
  • JANコード:
    4905009727056
  • トラスココード:
    512-9052
  • 質量(g):
    12300.0
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMC-3

4個

2,215( 2,437円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用できるメッシュワゴンです。
【用途】
・ランドリー周りなどの収納にお使いいただけます。
【商品仕様】
・メッシュカートDMC-3ホワイト
・JANコード:4905009727056
・トラスココード:512-9052
・質量:12.3kg
【材質/仕上】
・スチール(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイトの型番DMC-3のページです。
型番DMC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

    メッシュカート DMC-4 ホワイト

    メッシュカート DMC-4 ホワイト

      折りたたみイス用台車

      折りたたみイス用台車

        フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ

        フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ

          樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

          樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

            フレーム台車 KZシリーズ

            フレーム台車 KZシリーズ

              ワンタッチワゴン WTWシリーズ

              ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

                ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

                  フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ

                  フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ

                    キャリー(組立式)単体タイプ

                    キャリー(組立式)単体タイプ

                      メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナイキ トラスコ中山 エレクター ナイキ トラスコ中山 ラバーメイド トラスコ中山 サカエ
                      通常価格 2,215円 2,829円 79,875円 27,712円 73,500円 53,464円 25,042円 42,714円 31,339円 11,612円
                      通常出荷日 6日目   6日目   19日目   2日目   4日目   19日目   1日目~   1日目   2日目   3日目  
                      間口(mm) 約250 約250 557 600 860 - - 800 600 -
                      奥行(mm) 約400 約400 985 400 469 - - 413 400 -
                      高さ(mm) 約680 約850 1565 880 959 - 700 914 880 -
                      最大積載量(kg/台) 15 20 - 150 136.1 - - 45 150 -
                      ホワイト ホワイト - - ホワイト - ホワイト その他 - -

                      IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました