(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤマット AM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤマット AM

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,840円 ~ 70,433円
税込価格
61,424円 ~ 77,476円

【特長】・高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
721-7218
4991133000011

1個

70,433( 77,476円 )

4日目

濃緑
721-7226
4991133000028

1個

70,433( 77,476円 )

3日目

721-7234
4991133000035

1個

70,433( 77,476円 )

4日目

721-7242
4991133000059

1個

70,433( 77,476円 )

4日目

721-7251
4991133000066

1個

55,840( 61,424円 )

4日目

721-7269
4991133000073

1個

70,433( 77,476円 )

3日目

721-7277
4991133000080

1個

70,433( 77,476円 )

4日目

薄緑
721-7285
4991133000097

1個

70,433( 77,476円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします
・適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します
・ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)
【用途】
・作業現場、工事現場などの仮設通路
・傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所
・ビルディング・住宅内の共通道路

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤマット AM

ダイヤマット AM

    ダイヤマット CN

    ダイヤマット CN

      耐薬ビニール長マット

      耐薬ビニール長マット

        トーワ ダイヤマットCN 900mm×6m ブルー

        トーワ ダイヤマットCN 900mm×6m ブルー

          ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm

          ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm

            ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

            ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

              コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅

              コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅

                カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

                カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

                  ビニール長マット D山・ロールタイプ

                  ビニール長マット D山・ロールタイプ

                    耐油マット GC P/D 1200mm×6m

                    耐油マット GC P/D 1200mm×6m

                      エコ歩行者マット

                      エコ歩行者マット

                        ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻

                        ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻

                          コインマット ロールタイプ 1000×5000mm

                          コインマット ロールタイプ 1000×5000mm

                            メーカー トーワ トーワ アズワン トーワ ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 山崎産業 カーボーイ ミヅシマ工業 トーワ アラオ 日大工業 トラスコ中山
                            通常価格 55,840円 32,854円 80,483円 33,278円 68,971円 63,944円 9,136円 52,378円 83,072円 158,857円 8,884円 23,361円 59,615円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   5日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 通路用マット 通路用マット ノンスリップマット - 通路用マット 通路用マット - 疲労軽減マット 通路用マット ノンスリップマット - 玄関マット ノンスリップマット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            質量(g) 30000.0 18000.0 - - - - - - - 30000.0 - - -
                            材質1 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) - - - - - - - 塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合) - - -
                            厚さ(mm) 3.5 6 - - - - - - - 14 - - -

                            ダイヤマット AMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました