(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤマット AH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤマット AH

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,037円 ~ 39,726円
税込価格
42,941円 ~ 43,699円

【特長】・他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。・高い耐水性...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
長さ(m)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
濃緑
721-7129
4991133000912
20
450
-

1個

39,726( 43,699円 )

3日目

721-7137
4991133000929
20
450
-

1個

39,726( 43,699円 )

3日目

721-7145
4991133000936
20
450
-

1個

39,726( 43,699円 )

3日目

721-7153
4991133000943
20
450
-

1個

39,726( 43,699円 )

4日目

薄緑
721-7161
4991133000950
20
450
-

1個

39,726( 43,699円 )

3日目

アイボリー
721-7170
4991133000981
20
450
-

1個

39,726( 43,699円 )

3日目

レッド
721-7188
4991133000622
10
920
10

1個

39,037( 42,941円 )

1日目

ブルー
721-7196
4991133000646
10
920
10

1個

39,037( 42,941円 )

1日目

アイボリー
721-7200
4991133000684
10
920
10

1個

39,037( 42,941円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
・高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
・薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
・ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
【用途】
・作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。
・傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
・工具箱の中敷や製品一時置き場。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤマット AH

ダイヤマット AH

    ダイヤマット AM

    ダイヤマット AM

      トーワ ダイヤマットAH 920mm×10m ブラウン

      トーワ ダイヤマットAH 920mm×10m ブラウン

        ダイヤマットグリッド(ノンスリップマット)

        ダイヤマットグリッド(ノンスリップマット)

          耐油マット GC P/D 1200mm×6m

          耐油マット GC P/D 1200mm×6m

            ダイヤマット CN

            ダイヤマット CN

              ココバイオ工場用マット(シートタイプ)

              ココバイオ工場用マット(シートタイプ)

                防滑床材

                防滑床材

                  ニューパワーセル(屋内用除塵マット)

                  ニューパワーセル(屋内用除塵マット)

                    (クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

                    (クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

                      メーカー トーワ トーワ トーワ トーワ トーワ トーワ ユー・イー・エス 明和グラビア テラモト 山崎産業
                      通常価格 39,037円 55,840円 43,496円 67,039円 158,857円 32,854円 27,780円 44,271円 8,792円 33,704円
                      通常出荷日 1日目~   3日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   5日目  
                      商品タイプ 通路用マット 通路用マット - ノンスリップマット ノンスリップマット 通路用マット 吸油・吸水マット ノンスリップマット 玄関マット 疲労軽減マット
                      形状 ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ -
                      質量(g) 18000.0 30000.0 - 25000.0 30000.0 18000.0 - - - -
                      材質1 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) - 表面・裏面:塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合) 塩化ビニール(PVC) - - - -
                      厚さ(mm) 3 3.5 - - 14 6 - - - -

                      ダイヤマット AHのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました