(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DM6Q250R00
タンガロイ TAC正面フライス DM6Q ホルダー

タンガロイ TAC正面フライス DM6Q DM6Q250R00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
231,890円
税込単価
255,079円

【商品仕様】・平面加工用・アプローチ角70度・トラスココード:713-0821...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DM6Q250R00 解除

Loading...

DM6Q250R00 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番アプローチ角トラスココード質量材質
DM6Q200R0070度713-08218920g本体:スチール

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM6Q250R00

250
12
10

1個

231,890( 255,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・平面加工用
・アプローチ角70度
・トラスココード:713-0821
・質量:8920g
【材質/仕上】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

DM6Q250R00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ TAC正面フライス DM6Qの型番DM6Q250R00のページです。
型番DM6Q250R00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ TAC正面フライス DM6Q

タンガロイ TAC正面フライス DM6Q

    タンガロイ TAC正面フライス 6F2B100R00

    タンガロイ TAC正面フライス 6F2B100R00

      タンガロイ TAC正面フライス SJ2R250R00

      タンガロイ TAC正面フライス SJ2R250R00

        タンガロイ TAC正面フライス SJ2N

        タンガロイ TAC正面フライス SJ2N

          コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

          コロミル360 重切削用正面フライスカッター 右勝手

            タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1

            タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1

              平面加工用カッタ DoPent TEN09

              平面加工用カッタ DoPent TEN09

                タンガロイ TAC正面フライス SM2R315R00

                タンガロイ TAC正面フライス SM2R315R00

                  MECX型 フェースミル

                  MECX型 フェースミル

                    メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                    通常価格 187,830円 173,920円 249,670円 186,290円 219,256円 40,300円 33,370円 365,610円 51,220円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                    加工用途 平面 - 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 - 平面 / 側面 / 溝
                    被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - -
                    取付け方法 アーバー - アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー - -
                    仕上げ区分 荒~仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 - - -
                    適応チップ材種 超硬コート - 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - -

                    タンガロイ TAC正面フライス DM6Qのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    DM6Q200R00
                    DM6Q315R00
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?刃径 D
                    (φ)
                    全長 (L)
                    (mm)

                    187,830円

                    ( 206,613円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1020010

                    283,680円

                    ( 312,048円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1031514

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました