(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,546円
税込単価
28,101円

【特長】・フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • トラスココード:
    817-2832
  • 質量(g):
    475.000
  • 詳細タイプ:
    フレキシブル型ダイナミックマイク
  • 形式:
    ムービングコイルマイクロホン
  • 指向性パターン:
    単一指向性
  • 定格インピーダンス(Ω):
    600(平衡)
  • 定格感度レベル(dB):
    -54.5(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性(Hz):
    100~10000
  • トークスイッチ:
    スライド式、ショートオフ型
  • 材質1:
    フレキシブルシャフト:ニッケル梨地めっき
  • 付属品:
    Φ21、3Pレセプタクル(BTS21R3A)×1/丸皿小ねじ(M3×10)×3/ワッシャW3×3/スプリングワッシャSW3×3/ナットM3×3
  • コネクター:
    出力コネクター:Φ21、3Pメタルコンセント(BTS21P3B)

型番

DM-524S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-524S

1個

25,546( 28,101円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。
・卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
【商品仕様】
・フレキシブルマイク(スイッチ付)
・トラスココード:817-2832
・質量:475g
【材質/仕上】
・フレキシブルシャフト:ニッケル梨地めっき

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)の型番DM-524Sのページです。
型番DM-524Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)

    TOA フレキシブルマイク

    TOA フレキシブルマイク

      アルインコ 351MHzロングアンテナ

      アルインコ 351MHzロングアンテナ

        TOA グーズネック型コンデンサーマイク

        TOA グーズネック型コンデンサーマイク

          特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離

          特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離

            フリーストップマイクスタンド

            フリーストップマイクスタンド

              TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナ

              TOA 本体直付け用ワイヤレスアンテナ

                TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

                TOA 床上型マイクロホンスタンド 890~1530 mm

                  TOA 接話型マイク

                  TOA 接話型マイク

                    TOA 床上型マイクロホンスタンド 940~1600mm

                    TOA 床上型マイクロホンスタンド 940~1600mm

                      ロングアンテナ

                      ロングアンテナ

                        TOA ダイナミックマイク ハンド形

                        TOA ダイナミックマイク ハンド形

                          アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                          アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

                            メーカー TOA TOA アルインコ TOA ケンウッド TOA TOA TOA TOA TOA ICOM TOA ICOM
                            通常価格 25,546円 23,654円 4,067円 33,238円 1,294円 30,075円 9,849円 15,147円 10,748円 16,067円 4,039円 11,790円 2,500円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   7日目   5日目   7日目   7日目   5日目   2日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - - - - 標準タイプ - - 標準タイプ -
                            トラスココード 817-2832 817-2831 - 817-2836 - 722-3951 - 722-3943 817-2858 722-3935 - 722-3838 -
                            質量(g) 475.000 465.000 - 135.000 - 4800.0 - 3600.0 230.000 1700.0 - 230.000 -
                            詳細タイプ フレキシブル型ダイナミックマイク フレキシブル型ダイナミックマイク - グースネック型コンデンサーマイク - 床上型フリーストップマイクスタンド - 床上型マイクスタンド 接話型マイク 床上型マイクスタンド - 接話型マイク -
                            形式 ムービングコイルマイクロホン ムービングコイルマイクロホン - コンデンサーマイク - - - - ムービングコイルマイクロホン - - ムービングコイルマイクロホン -

                            TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました