(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 大型デプスゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック 大型デプスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,880円
税込単価
50,468円

【特長】・継足を使用することなく、0~50mmの深さが直読で得られる大型デプス...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-295

1個

45,880( 50,468円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継足を使用することなく、0~50mmの深さが直読で得られる大型デプスゲージです。
・3箇所の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):50
・目量(mm):0.01
・ベース長さ(mm):150
・測定子形状:φ3.2鋼球
・JANコード:4560120875972
・トラスココード:838-0245
・質量:750g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テクロック 大型デプスゲージの型番DM-295のページです。
型番DM-295に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 大型デプスゲージ

テクロック 大型デプスゲージ

    テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

    テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

      7シリーズダイヤルデプスゲージ

      7シリーズダイヤルデプスゲージ

        テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

        テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

          テクロック デプスゲージ

          テクロック デプスゲージ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

              テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

              テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                        デプスゲージ(小穴用)

                        デプスゲージ(小穴用)

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                            メーカー テクロック テクロック ミツトヨ テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 45,880円 20,302円 25,134円 14,372円 14,578円 22,384円 26,515円 14,904円 20,822円 10,471円 19,320円 17,205円 13,909円
                            通常出荷日 7日目   3日目   4日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目  

                            テクロック 大型デプスゲージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました