(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,302円
税込単価
22,332円

【特長】・3箇所の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0〜230
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • JANコード:
    4560120871097
  • トラスココード:
    838-0244
  • 質量(g):
    510

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-293

1個

20,302( 22,332円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3箇所の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます。
・継足の接続で最大230mmまでの深さ測定が可能です。
【用途】
・デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に最適です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):230
・目量(mm):0.01
・ベース長さ(mm):150
・測定子形状:φ3.2鋼球
・JANコード:4560120871097
・トラスココード:838-0244
・質量:510g
【セット内容/付属品】
・継足(本):5付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式の型番DM-293のページです。
型番DM-293に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 大形モデル

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 大形モデル

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

              テクロック 大型デプスゲージ

              テクロック 大型デプスゲージ

                テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                  テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

                  テクロック デジタルデプスゲージ 大形ベースの継足付 最小表示量0.001mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 20,302円 19,320円 18,407円 23,366円 22,384円 13,909円 45,880円 24,287円 53,692円 10,472円 10,471円 17,238円 14,904円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   7日目   7日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目  
                            校正証明書 - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 ダイヤル デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - - デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            測定範囲(mm) 0〜230 0〜240 0〜220 0~20 0〜240 0〜10 - - 12~220 0〜10 0〜10 0~5 0~20
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.001 0.01 0.01 0.01 0.01

                            テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました