(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,515円
税込単価
29,167円

【用途】・プリント基板のカット溝の深さを測定する専用器です。【商品仕様】・測定...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0〜5
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • JANコード:
    4560120871042
  • トラスココード:
    838-0240
  • 質量(g):
    165

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-251

1個

26,515( 29,167円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・プリント基板のカット溝の深さを測定する専用器です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):5
・目量(mm):0.01
・測定子形状:特殊針状
・JANコード:4560120871042
・トラスココード:838-0240
・質量:165g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用の型番DM-251のページです。
型番DM-251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

    テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

    テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

        テクロック デプスゲージ

        テクロック デプスゲージ

          7シリーズダイヤルデプスゲージ

          7シリーズダイヤルデプスゲージ

            デプスゲージ(膜厚用)

            デプスゲージ(膜厚用)

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                テクロック 大型デプスゲージ

                テクロック 大型デプスゲージ

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

                        デプスゲージ(小穴用)

                        デプスゲージ(小穴用)

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック ミツトヨ テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 26,515円 10,471円 10,472円 14,578円 25,134円 16,507円 13,909円 45,880円 14,372円 15,747円 17,238円 17,205円 20,302円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   3日目   7日目   3日目   3日目   7日目   1日目   3日目  
                            校正証明書 - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            測定範囲(mm) 0〜5 0〜10 0〜10 - - 0~5 0〜10 - 0〜20 0〜10 0~5 0~20 0〜230
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

                            テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました