(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,238円
税込単価
18,962円

【特長】・5mmまでの極めて浅い小穴測定に利用します。・ベース長さ50mmの小...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~5
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • JANコード:
    4560120871035
  • トラスココード:
    838-0239
  • ベース寸法(mm):
    50
  • 質量(g):
    230
  • 指示誤差(μm):
    ±10
  • 測定子形状:
    針状

型番

DM-250P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-250P

1個

17,238( 18,962円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5mmまでの極めて浅い小穴測定に利用します。
・ベース長さ50mmの小形タイプです。
【用途】
・デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に最適です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):5
・目量(mm):0.01
・ベース長さ(mm):50
・測定子形状:針状
・JANコード:4560120871035
・トラスココード:838-0239
・質量:230g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプの型番DM-250Pのページです。
型番DM-250Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

    テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

    テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

        テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

        テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

              テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

              テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                      テクロック 大型デプスゲージ

                      テクロック 大型デプスゲージ

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 17,238円 20,822円 10,471円 15,747円 13,882円 10,472円 20,302円 18,407円 13,909円 19,320円 45,880円 14,372円 24,287円
                            通常出荷日 7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   7日目  
                            校正証明書 - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ - デプスゲージ -
                            表示形式 ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル デジタル - ダイヤル -
                            測定範囲(mm) 0~5 0〜30 0〜10 0〜10 0~10 0〜10 0〜230 0〜220 0〜10 0〜240 - 0〜20 -
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01 -

                            テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました