(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,822円
税込単価
22,904円

【特長】・測定子が針状のため小穴の深さ測定ができます。【用途】・デプスゲージは...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0〜30
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • JANコード:
    4560120870991
  • トラスココード:
    838-0235
  • 質量(g):
    315

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-230

1個

20,822( 22,904円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定子が針状のため小穴の深さ測定ができます。
【用途】
・デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に最適です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):30
・目量(mm):0.01
・測定子形状:針状
・JANコード:4560120870991
・トラスココード:838-0235
・質量:315g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mmの型番DM-230のページです。
型番DM-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

      デプスゲージ(小穴用)

      デプスゲージ(小穴用)

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース75×16

          7シリーズダイヤルデプスゲージ

          7シリーズダイヤルデプスゲージ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 測定範囲20mm

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                テクロック デプスゲージ

                テクロック デプスゲージ

                  デプスゲージ(膜厚用)

                  デプスゲージ(膜厚用)

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック ミツトヨ テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 20,822円 14,372円 17,205円 22,384円 25,134円 14,904円 19,320円 14,578円 16,507円 13,909円 10,472円 10,471円 15,747円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            測定範囲(mm) 0〜30 0〜20 0~20 0〜240 - 0~20 0〜240 - 0~5 0〜10 0〜10 0〜10 0〜10
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

                            テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました