(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,324円
税込単価
13,556円

【特長】・DM-224用のダイヤルゲージです。【商品仕様】・測定範囲20mm・...

詳細情報を確認する

型番

DM-224DG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-224DG

1個

12,324( 13,556円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DM-224用のダイヤルゲージです。
【商品仕様】
・測定範囲20mm
・目量0.01mm
・測定子ZS-034φ3.2球付き
・トラスココード:838-0233
・質量:150g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用の型番DM-224DGのページです。
型番DM-224DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用

    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

      テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

          テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

            デプスゲージ(小穴用)

            デプスゲージ(小穴用)

              テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

              テクロック ダイヤルデプスゲージ プリント基板測定用

                テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                  7シリーズダイヤルデプスゲージ

                  7シリーズダイヤルデプスゲージ

                    テクロック 大型デプスゲージ

                    テクロック 大型デプスゲージ

                      テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

                      テクロック デジタルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ 測定範囲12mm

                        デプスゲージ(膜厚用)

                        デプスゲージ(膜厚用)

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック ミツトヨ テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 12,324円 12,680円 10,471円 10,472円 20,822円 17,205円 26,515円 14,372円 25,134円 45,880円 30,653円 16,507円 20,302円
                            通常出荷日 17日目   16日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   4日目   7日目   3日目   1日目   3日目  

                            テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました